banner background image

高精度中帯域幅ソリューション

高精度中帯域幅シグナル・チェーンは、配電網の小さな摂動からジェット・エンジンの大音量の轟音まで、幅広いアプリケーションに対応します。これらのシグナル・チェーンは、状態基準保全(CbM)、電力品質モニタリング、センサーとシステムのデータ・アクイジション、回転と位置の検出、産業用システムのアナログ入力モジュールなど、最大4MSPSのサンプリング・レートでDCから100kHzまでの信号帯域幅にわたって精度が求められるソリューションです。

アナログ・デバイセズの高精度中帯域幅シグナル・チェーンは、高精度アンプ、電圧リファレンス、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、回路保護、絶縁製品を組み合わせています。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズの中帯域幅シグナル・チェーン・ソリューションは、16ビットから24ビットの分解能と、DC精度およびAC信号の忠実度を組み合わせた、役に立つ測定と駆動制御のオプションを提供します。小振幅信号や大振幅信号の正確な測定、任意信号の測定と生成、あるいは一度に多くの入力からの信号の測定といった主要な利点を提供します。

また、時間精度とチャンネル間の位相整合を考慮して設計された高チャンネル数同期システム向けのオプションや、小型フォーム・ファクタのマルチチャンネル・コンバータやより高集積のシグナル・チェーン・ブロック(µModule®ソリューション)による高チャンネル密度オプションも提供しています。

thumbsupImg Benefits

バランスの取れた消費電力と速度で精度を提供

thumbsupImg Benefits

AC品質のDC精度

thumbsupImg Benefits

高チャンネル数を含む柔軟な測定


データ・アクイジション

データ・アクイジション—マルチチャンネル

以下のシグナル・チェーンは、電力、帯域幅、およびノイズの間にトレードオフがあるマルチチャンネルのユース・ケースに対し、非常にスケーラブルなソリューションを提供します。これらのシグナル・チェーンは、簡素化されたアナログ・フロント・エンドとデバイスごとに複数のA/D変換入力を備えた高精度コンバータが備わっていることを特徴としています。

入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADC
AD4134

24ビット、4チャンネル、1.5Msps高精度エイリアス・フリーADC

リファレンス
ADR444

超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス

絶縁
ADuM141E ADuM141D

150Msps、3/3.75kV rmアイソレータ

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

入力範囲幅(V)
S/N比(dB)
91
View
no-img-icon 画像を表示できません。
入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADC用ドライバ
ADA4945-1

1nV/√Hzの超低歪みアンプ

ADC
AD7380

4MSPSデュアル同時サンプリング、16 ビット SAR ADC、差動入力

リファレンス・バッファ
ADA4807-1

2.1nV/√Hz、1.1mA、80MHz、低ノイズかつ低歪みのレールtoレール出力アンプ

リファレンス
ADR4533

超低ノイズの高精度3.3V電圧リファレンス

絶縁
ADuM141E ADuM141D

150Msps、3/3.75kV rmアイソレータ

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

入力範囲幅(V)
帯域幅(kHz)
S/N比(dB)
88.3
View
no-img-icon 画像を表示できません。
入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADC用ドライバ
ADA4945-1

1nV/√Hzの超低歪みアンプ

ADC
AD7768

24ビット、4チャンネル、1.5Msps高精度エイリアス・フリーADC

リファレンス・バッファ
ADA4841-1

2.1nV/√Hz、1.1mA、80MHz、低ノイズかつ低歪みのレールtoレール出力アンプ

リファレンス
ADR444

超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス

絶縁
ADuM141E ADuM141D

150Msps、3/3.75kV rmアイソレータ

Data acquisition circuit, multichannel

データ・アクイジション

このセクションでは、電力、帯域幅、およびノイズの間にトレードオフがあるデータ・アクイジションに対する非常にスケーラブルなソリューションを提供するシグナル・チェーン・オプションを見つけることができます。これらのシグナル・チェーンは、エイリアシング保護を備えた簡素化されたアナログ・フロント・エンド設計を特徴としています。シングル・チャンネルのシグナル・チェーンは、チャンネル間アイソレーションが必要なマルチチャンネル・システムで使用できます。

入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADC用ドライバ
ADA4945-1

1nV/√Hzの超低歪みアンプ

ADC
AD7768-1

DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC

リファレンス・バッファ
AD8628

ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ

リファレンス
ADR444

超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス

絶縁
ADuM141E

150Msps、3/3.75kV rmsアイソレータ

入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン | ADC用ドライバ | ADC
ADAQ7768-1

24ビット、1Mspsデータ・アクイジション・ソリューションµModule

リファレンス・バッファ
AD8628

ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ

リファレンス
ADR444

超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス

絶縁
ADuM141E

150Msps、3/3.75kV rmsアイソレータ

入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADC用ドライバ
ADA4945-1

1nV/√Hzの超低歪みアンプ

ADC
AD4003

18ビット、2Msps差動SAR ADC

リファレンス・バッファ
ADA4807

3.1nV/√Hz、1mA、180MHzのレールtoレール入出力アンプ

リファレンス
ADR4550

超低ノイズの高精度5.0V電圧リファレンス

絶縁
ADuM141E

150Msps、3/3.75kV rmsアイソレータ

Data acquisition circuit, single channel

資料


振動と音

このセクションでは、エッジ・ノード・センシングや振動と音の高性能データ・アクイジション・チャンネルなど、低ノイズで広帯域幅のユース・ケースのための振動と音に関するシグナル・チェーンがあります。シグナル・チェーンの中には、デジタル・フィルタを集積化したデバイスもあり、デジタル・ホストのアナログ・フィルタ設計を簡素化し、インターフェース速度を減少させ、また、消費電力を低減することができます。広帯域幅で低ノイズの高性能DAQシグナル・チェーンも含まれています。

エッジ・ノードの振動センシング

MEMS加速度センサー
ADXL1001ADXL1002

低ノイズ、高周波数、±100gおよび±50gのMEMS加速度センサー

ADC用ドライバ
ADA4805-2

デュアル、0.2µV/℃オフセット・ドリフト、105 MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール・アンプ

ADC | リファレンス・バッファ
AD7768-1

DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC

MEMS加速度センサー
ADXL1004ADXL1005

低ノイズ、広帯域幅のMEMS加速度センサー

ADCドライバ | ADC | リファレンス・バッファ
ADAQ7988

16ビット、500kSPS、µModuleデータ・アクイジション・システム

MEMS加速度センサー
ADXL1002

低ノイズ、高周波数の±50g MEMS加速度センサー

ADC用ドライバ
ADA4807-2

低ノイズ広BWアンプ

ADC
AD7768-4

4チャンネル、24ビット、同時サンプリングADC、電力スケーリング、110.8kHz BW

リファレンス・バッファ
ADA4807-2

低ノイズ広BWアンプ

Edge node vibration sensing circuit

振動センシング・データ・アクイジション・モジュール

入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

定電流源
LT3092

200mA、2端子のプログラマブル電流源

オフセット調整DAC
LTC2606

I2Cインターフェースを備えた16ビット、レールtoレールDAC

ゲイン
AD8605

高精度、低ノイズのCMOS RRIOオペアンプ(シングル)

ADC用ドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ

ADC
AD7768-1

DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC

リファレンス・バッファ
ADA4807-1

ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ

リファレンス
ADR4540

超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス

デジタル・アイソレータ

N/A


入力保護スイッチ
ADG5421F

±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ


定電流源
LT3092

200mA、2端子のプログラマブル電流源


オフセット調整DAC

N/A


ゲイン
ADA4610-1

高精度、低ノイズのJFETオペアンプ


ADC用ドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ


ADC
AD7768-1

DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC

リファレンス・バッファ
ADA4807-1

ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ


リファレンス
ADR4540

超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス

デジタル・アイソレータ
ADuM141D

150Msps、3/3.75kV rms絶縁

Vibration sensing data acquisition module circuit

LTspice Signal Chain Simulations


位置—回転

エンコーダ・ベースの回転センシング

以下のシグナル・チェーンは、高位相精度のための同時サンプリングシグナル・チェーン、高精度制御ループに適した低遅延、コストに敏感なアプリケーション向け低分解能オプションなどを含むオプションと共に、精度の回転測定能力を提供します。

>TIA
AD8656

低ノイズ、高精度CMOSデュアル・アンプ

ADC用ドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ

ADC
AD7380

4Mspsデュアル同時サンプリング、16ビットSAR ADC、差動入力

リファレンス・バッファ
ADA4807-1

3.1nV/√Hz、1mA、180MHzのレールtoレール入出力アンプ

リファレンス
ADR4533

超低ノイズの高精度3.3V電圧リファレンス

コンパレータ
LTC6702

小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ


TIA
AD8656

低ノイズ、高精度CMOSデュアル・アンプ


ADC用ドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ

ADC | リファレンス・バッファ | リファレンス
AD7380 ADAQ4380-4

4Mspsデュアル同時サンプリング、16ビットSAR ADC、差動入力

Quad, 16-bit, 4 MSPS, Simultaneous Sampling, μModule Data Acquisition Solution


コンパレータ
LTC6702

小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ


TIA
AD8656

低ノイズ、高精度CMOSデュアル・アンプ


ADC用ドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ

ADC | リファレンス・バッファ | リファレンス
AD4681

4Mspsデュアル同時サンプリング、14ビットSAR ADC、差動入力


コンパレータ
LTC6702

小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ

Encoder-based rotation sensing circuit

AMRベースの回転センシング

このセクションでは、回転センシング・アプリケーションおよび帰還アプリケーションに最高レベルの性能をもたらすシグナル・チェーンを見つけることができます。

AMRセンサー | ADC用ドライバ
ADA4570

差動出力を生成する、統合化されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ

ADC | リファレンス・バッファ | リファレンス
AD4680

1MSPSデュアル同時サンプリング、16ビットSAR ADC、差動入力

AMR-based rotation sensing circuit

ソナー

受動ソナー・アレイ・アプリケーション向けに高い拡張性を持ったソリューションを提供する、シグナル・チェーン・オプションをお選びください。ここに示したオプションは、固有のアンチエイリアシングおよび容易に駆動できるデータ・コンバータ入力を備える、簡素なアナログ・フロント・エンド設計に焦点を置いています。

プリアンプ
ADA4625-2

36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ

高精度フィルタ
ADA4841-2

低消費電力、低ノイズかつ低歪みのレールtoレール出力アンプ

ADC用ドライバ
ADA4940-2

超低消費電力、低歪みのADC用ドライバ

ADC
AD7768

8チャンネル、24ビット、同時サンプリングADC、電力スケーリング、110.8kHz BW

リファレンス・バッファ
ADA4807-1

3.1nV/√Hz、1mA、180MHzのレールtoレール入出力アンプ

リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

プリアンプ
ADA4625-2

36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ

高精度フィルタ
ADA4841-2

低消費電力、低ノイズかつ低歪みのレールtoレール出力アンプ

ADC用ドライバ
LTC6363

高精度、低消費電力、低ノイズ、広BWの完全差動アンプ/ADC用ドライバ

ADC
AD4134

24ビット、4チャンネル、1.5Mspsエイリアス・フリー同時サンプリングADC

リファレンス・バッファ

N/A

リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

プリアンプ
ADA4625-2

36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ

高精度フィルタ
ADA4841-2

低消費電力、低ノイズかつ低歪みのレールtoレール出力アンプ

ADC用ドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ

ADC
AD7768-1

DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC

リファレンス・バッファ

N/A

リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

Sonar circuit

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ