無停電電源装置ソリューション
産業用UPS製品は、スマート製造における停電時や高い電力負荷時などの条件下で、アップタイムを最大限に高めるためのバックアップ電源を提供します。また、電圧変動、サージ、周波数不安定性、高調波歪み、力率補正などの電力関連の問題に対する保護も提供します。
アナログ・デバイセズのソリューションは、電力密度の高い高効率でインテリジェントな産業用UPSを実現します。
価値と利点
産業用UPSは、主電源が喪失した時でも安定した電源を供給し、ダウンタイムを確実に短縮します。UPSは、アーキテクチャに応じて、電圧変動、サージ、周波数不安定、高調波歪み、低力率などの電源関連の問題に対する保護も提供します。当社の産業用UPSソリューションは、バッテリの健全性を最大化しながら、高効率でコンパクトなUPSを可能にします。これらの電源はまた、製造現場全体における様々な産業アセットやセンサーに対して安全かつ高信頼の電力を提供します。
バッテリ寿命を最大化しながら、高効率で省スペース型の設計が可能
広範な産業アセットとセンサーに信頼性の高い電源を供給
電圧変動、周波数不安定性、高調波歪み、低力率に対する保護を提供

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

ファイルおよびダウンロード