EVSEシステム
アナログ・デバイセズ(ADI)は、ACおよびDC両方のEV給電機器(EVSE)システムに最適なデバイスと技術の幅広いポートフォリオを提供しています。ADIのソリューションにより、3.6kWのケーブル付きアプリケーションや、7kW~22kWの充電アプリケーション用の固定ACシステム用に設計をカスタマイズすることができます。
当社のEVSE対応ソリューションのポートフォリオには以下が含まれています。
- 電流センサー(シャント、CT、ロゴスキーコイル)に依存しない業界をリードする計測ソリューション
- デジタル・セキュリティとOCPPプロトコル(open charge point protocol)要件をサポートする暗号コプロセッサ
- 高精度およびアナログ機能
- インターフェースと通信
- マイクロコントローラ
- ADI独自のiCoupler®技術に基づく絶縁による高電圧電力変換
ADIの電源管理ポートフォリオは、ディスクリート・コントローラ、レギュレータ、コンバータ、およびモジュールの幅広い選択肢により、EVSEにおけるシステム性能とコスト間で最適な結果を得るのに役立ちます。
価値と利点
ADIは、IEC-61851などの適用規格に準拠して設計された、ハードウェアとソフトウェアの両方のシステム・レベルの技術を提供しています。ADIのソリューションは、EVSE設計者が適用される安全要件を満たしながら、集積型絶縁を達成し、部品点数を削減するのに役立ちます。
当社のシステムは、オープンソースのソフトウェアスタックを使用して、お客様のアプリケーションに合わせて完全にカスタマイズ可能です。アプリケーションは、EV充電用のフルスタック環境を構築するためのオープンソースのモジュラー・フレームワークであるEVerestを介して設定されます。
設計と開発を簡素化
機能セットの拡張を容易にするソフトウェア・ライブラリ
部品数の削減
評価用ボード

AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT