ADE9178

新規設計に推奨

Energy Management DSP with PEN Fault Detection

Energy Management DSP with PEN Fault Detection

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.00
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Metrology chip for use with any combination of the following AFEs
    • ADE9113 (3-channel, isolated, Σ-Δ ADC)
    • ADE9112 (2-channel, isolated, Σ-Δ ADC)
    • ADE9103 (3-channel, non-isolated, Σ-Δ ADC)
  • Can support up to four ADE9113/ADE9112/ADE9103 daisy-chained ADCs through 4-wire SPI
    • Supports up to a total of 12 ADC channels of data
  • 4-wire SPI for Host MCU communications up to 25 MHz
  • Total active energy calculation
  • Class C accuracy (0.5%), supports the following
    • MID 2014/32/EU Annex V
    • EN 50470-1:2006
    • EN 50470-3:2006
    • EN 50470-3:2022
    • IEC 62052-11:2020
    • IEC 62053-21:2020
    • OIML G 22:2022
    • NIST Handbook 44:2023
  • Total apparent energy calculation using filtered RMS
  • Energy accumulation, import and export for reverse power/vehicle to grid (V2G) applications
  • Basic power quality features
    • Short-duration undervoltage or overvoltage (dip/swell) detection
    • Short-duration undercurrent or overcurrent (dip/swell) detection
    • Line frequency calculation with 10 mHz accuracy
    • Angles between phase voltages and currents
    • Power-factor calculation
  • Configurable phase, gain and offset calibration registers for all ADC channels
  • Two configurable calibration frequency (CF) pulse outputs
  • Configurable: no load detection
  • Phase-sequence detection
  • RMS on full cycle, half cycle and filtered RMS on all ADC channels
  • Supported frequency range: 45 Hz to 65 Hz
  • Four user-programmable interrupt outputs (IRQs)
  • PEN open fault detection (BS 7671:2018 Amendment 1:2020)
  • Waveform streaming through UART transmit pin
  • Datapath multiplexing to allow any ADC data to be used for any data processing path
  • Temperature range: −40°C to +105°C
  • Available in 5 mm × 5 mm, 40-lead LFCSP package
ADE9178
Energy Management DSP with PEN Fault Detection
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADE9178 driver and EVAL-ADE9178 example code 3

ADE9178 Calibration and Conversion Excel Sheet


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE7978 製造中 3相計量用IC、多相シャント抵抗を使うメータ向け
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADE9178

機能と利点

  • Fully featured evaluation kit (EV kit) board for the ADE9178 and ADE9113 chipset
  • Up to 32 A current measurement with on-board shunts
  • Up to 240 VRMS nominal line neutral voltage measurement
  • CLI to read/write registers
  • GUI to read/write registers

製品詳細

The ADE9178EVKIT# EV kit board allows the performance of the ADE9178 alongside the ADE9113 analog-to-digital converters (ADCs) to be evaluated. With the inclusion of the resistor ladder network and shunts, this ADE9178EVKIT# EV kit board allows for easy setup procedure due to the fact that no external components are needed.

The ADE9178EVKIT# EV kit board comes preprogrammed with software including a command line interface (CLI) tool to communicate with the EV kit over serial and a graphical user interface (GUI). The CLI and GUI tools provide access to the part registers for board calibration and calibration frequency (CF) pulse generation. For more details on how to use the CLI/GUI and access the detailed software guide, see the Evaluation Board Software section.

Full specifications on the ADE9178 and ADE91xx are available in the ADE9178 and ADE91xx data sheet, respectively, available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with this user guide when using the ADE9178EVKIT# EV kit board.

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

機能と利点

  • レベル2、7kW~22kW電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能
  • ADE9112、ADE9113、ADE9178用のフル機能ボード
  • 3相、最大240V RMSの相電圧定格
  • 最大32Aの電流測定定格(シャント内蔵)
  • 最大22kWの負荷への結合電力伝送をサポート
  • 低消費電力のセキュアなマイクロコントローラMAX32672を搭載
  • エネルギーと状態の更新を確認できるLCDディスプレイをサポート
  • RS-485通信インターフェースを介してMODBUS™プロトコルをサポート
  • EVerestオープン・ソース・ソフトウェア(OSS)と通信するためのProtobuf™メッセージをサポート
  • IEC61851準拠のステート・マシンを実装

製品詳細

AD-ACEVSE22KWZ-KITは、レベル2、7kW~22kW ACの電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能のリファレンス・デザインです。ADE9113(絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC))とADE9178(計測用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP))の組み合わせにより、電気自動車(EV)に供給されるエネルギーを正確に測定します。超低消費電力のARM® Cortex®-M4プロセッサ内蔵のMAX32672(高コスト効率、高集積、高信頼性の32ビット・マイクロコントローラ)が搭載されており、エネルギー測定値を蓄積し、それをホストへ確実に送信して表示することができます。充電プラグが電気自動車に挿入されると、マイクロコントローラ上で充電制御ステート・マシンが実行され、様々な充電状態に遷移します。このキットには、充電サイクル中のエネルギー測定値と状態遷移を読み取るためのフレキシブル・プリント回路(FPC)コネクタとLCDが含まれています。ボードの端にあるコネクタに、電源入出力信号、CP(Control Pilot)信号、PP(Proximity Pilot)信号用の配線があります。EVに供給されるエネルギーは、シャントおよび抵抗ラダー・ネットワーク間の電圧降下として測定されるため、フィールドでボードを簡単にセットアップできます。

EVAL-ADE9178
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

最新のディスカッション

最近表示した製品