サーバー機器
5G、ソーシャル・ネットワーク、メディア、クラウド・コンピューティング、および新たな人工知能アプリケーションの出現による負荷の増大に対応するためにサーバー機器が発展していくにつれて、データ・センターの管理者は、その最終的な損益を守るための機会として、運用コストとエネルギー効率に目を向けるようになっています。サーバー機器は、企業と消費者が求める性能を実現するために、より高い電力密度を実現する必要があります。年間使用電力量は、配電アーキテクチャ各段の電力変換効率を改善することによって劇的に減らすことができます。
アナログ・デバイセズは次世代サーバー機器の新たなニーズに対応するために、最先端のパワー製品で構成される広範なポートフォリオを提供しており、最も要求の厳しいデータ・センター・アプリケーションの要求を満たす、高い性能と信頼性を備えたパワー製品を揃えています。
- モノリシック・インテグレーション:最適化された電力処理技術がFETとドライバ間の寄生抵抗や寄生インダクタンスを軽減あるいはほぼ除去し、最小限の損失で高いスイッチング速度を実現
- 結合インダクタ技術:アナログ・デバイセズの特許取得技術は、より高い密度、広い帯域幅、高速のトランジェント・ソリューションと50%高い効率を実現し、磁気を1/1.82に抑制
- SilentMOS™技術(Silent Switcher™ 1および2技術):デッド・タイムがほぼ0nsで、EMI/EMC放出を最小限に抑えながら3MHzまでの周波数で高い効率を実現する高速スイッチ
- マルチフェーズ・コントローラと電力段を含む高集積IC:電流および温度センサーを内蔵したスマート電力段(SilentMOS)IC
- 先進的なパッケージング:高密度設計でも両面冷却によるクラス最高の熱性能
- 結合インダクタ・シリーズ:電流リップル除去の利点を生かし、高い効率と省スペースを実現するためにアナログ・デバイセズのマルチフェーズ・トポロジに広く使用
高い計算性能を備えたコア・パワー・ソリューション
世界のデータ・センターのエネルギー消費を減らす鍵は電力変換効率にあります。アナログ・デバイセズのソリューションはより高い電力密度を実現し、速度や信頼性の面で妥協することなく、ソリューションを小さいフットプリントに収めることを可能にします。アナログ・デバイセズの高効率電圧レギュレータ(VR)、マルチフェーズ・コントローラ、および電力段製品は、すべての高性能サーバー・ハードウェア(x86およびx86以外の両方)と、今日のサーバーおよびストレージ設計に使われるメモリに電力を供給します。アナログ・デバイセズのスケーラブルなソリューションは、設計の簡素化を助けるホット・スワップ機能や高度な電力段技術を、その省スペース・パッケージに搭載しています。
アナログ・デバイセズの電源製品は、主に以下のような技術的利点を備えています。
追加資料
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}