車載エクステリア照明ソリューション
アナログ・デバイセズのエクステリア照明用LEDドライバとマトリックス・マネージャは、最先端のスイッチング技術をLED調光と安全性に組み込み、コストを削減し、設計上の制約を軽減します。アナログ・デバイセズのソリューションは、お客様の開発労力と市場投入までの時間を削減し、照明の設計者が性能、美観、自動車照明の技術に集中できるようにします。
価値と利点
アナログ・デバイセズのLEDソリューションには、独自の半導体プロセス、ウェハ・レベルの光学検査、パッケージのX線検査、すべての機能と仕様の徹底的なテストが組み込まれており、1ppm以下の不良率を保証しています。アナログ・デバイセズのソリューションは、お客様のシステムのサーマル・バジェットを削減し、ヒートシンク設計の自由度を高めると同時に、ソリューションのトータル・サイズを縮小します。LEDドライバがLEDアセンブリに非常に接近して取り付けられるため、スペースに制約のある設計に適しています。
高い電力変換効率を利用
アナログ・デバイセズのSilent Switcher®技術で低EMIを実現
設計の信頼性と柔軟性を実現
評価用ボード

MAX20051EVKIT
MAX20051/MAX20053の評価キット

MAX25601EVKIT
MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601Dの評価キット

EVAL-LT8376-AZ
LT8376 | 60V、2Aサイレントスイッチャー同期整流式降圧LEDドライバ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}