製品概要
機能と利点
- プリブースト/バックアプリケーション用に構成
- アナログ調光制御
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25601の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)ブースト/バックコントローラのMAX25601A/MAX25601Cを評価するための実証済みデザインを提供します。フロントエンドのプリブーストは7.7V~18VのDC電源電圧で動作し、48V出力を生成します。バックは12のLEDおよびそれ以下に対応し、1つのLEDストリングに最大1.5Aを供給します。ストリングの総電圧は3V~36Vが可能です。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明:ハイビーム/ロービーム/ウィンカー/ポジションライト、日中走行用ライト(DRL)、マトリクス照明、ピクセル照明、およびその他の適応型フロントライトアセンブリ
- 民生、産業、および建築用照明
関連資料
-
MAX25601EVKIT ODB Files - Design Files2023/11/01ZIP1M