製品概要
製品概要
評価ボードEVAL-LT8376-AZは、LT8376を搭載した60V、2A同期整流式降圧LEDドライバです。VINが43V~57Vの場合に、1.5Aで1列のLEDを最大36Vまで駆動します。EVAL-LT8376-AZには、ターンオン用に2Vのヒステリシスがある、40Vに設定された低電圧ロックアウト(UVLO)があります。EVAL-LT8376-AZは350kHzのスイッチング周波数で動作し、スペクトラム拡散変調(SSFM)をオプションに備えています。SSFMを有効にすると、LT8376はそのスイッチング周波数をfSWからfSW +25%に増加させEMI放射を低減します。
LT8376の入力電圧範囲は3.6V〜60Vです。LT8376には、高効率で小型の同期60Vスイッチが内蔵されています。LT8376のスイッチング周波数は200kHz〜2MHzの間で調整可能です。LT8376は、外部クロック源と同期するか、低EMI用にSSFMを有効にして構成することができます。EVAL-LT8376-AZにはSYNC/SSFMジャンパがあり、LT8376を外部周波数同期用に設定する、低EMI用にSSFMを有効にする、またはSSFMを無効にして通常動作に設定することができます。
LT8376内蔵のPWMTGハイサイドPMOSドライバは、接続されたLEDのPWM調光を補助します。LED列は、外部で生成されたPWM信号または内部で生成されたPWM信号を使用してPWM調光し、正確な輝度制御が可能です。EVAL-LT8376-AZには、内部で生成されたPWM信号、外部で生成されたPWM信号、およびPWM信号なしで100%オンを切り替えるように設定できるジャンパがあります。LT8376は、CTRLピンに制御可能なDC電圧を印加することにより、アナログ調光することもできます。SSFMを有効にしてPWM調光を実行すると、SSFMはPWM信号と同期し、LED列のちらつきのないLED列の動作を実現します。これは、内部および外部のPWM調光のどちらでも可能です。
スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。EVAL-LT8376-AZの入力および出力フィルタは、EMIを低減します。フィルタは、小さなフェライト・ビーズまたはインダクタと高周波セラミック・コンデンサで構成されています。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、EMIを低減してCISPR25クラス5の制限値に準拠するために非常に効果的です。EVAL-LT8376-AZの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。最高の効率とPWM調光性能を実現するために、入力と出力のEMIフィルターを取り外すことができます。
オープンLED過電圧保護(OVP)は、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して、LED列が開放回路となった場合に出力を約41Vにレギュレーションします。出力電流はISMONピンを介してモニタできます。また、FAULTピンは、オープンおよびショートの検出に使用できます。
入力低電圧ロックアウト(UVLO)、LED電流、出力過電圧保護(OVP)、およびスイッチング周波数はすべて、EVAL-LT8376-AZに簡単な変更を加えるだけで容易に調整できます。
LT8376データシートには、デバイス、操作、およびアプリケーション情報の詳細な説明が記載されています。評価ボードEVAL-LT8376-AZのデータシートは、このデモ・マニュアルと併せて読む必要があります。LT8376RVは、熱的に強化された露出グラウンド・パッドを備えた28ピン・プラスチックLQFNパッケージで組み立てられています。最高の性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのプリント回路基板の設計のセクションを参照してください。
関連資料
-
EVAL-LT8376-AZ - Schematic2022/04/08PDF131 K
-
EVAL-LT8376-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2022/04/08PDF1 M
-
EVAL-LT8376-AZ - Design Files2022/04/08ZIP3M