製品概要
機能と利点
- ADRF5030 用のフル機能評価用ボード
- 試験装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5030は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5030の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5030-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5030のすべての仕様は、アナログ・デバイセズのADRF5030のデータシートに記載されています。ADRF5030-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5030のデータシートを参照してください。