製品概要
機能と利点
製品概要
ADMV8526-EVALZは、ADMV8526(デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ(BPF))の評価に利用できます。ADMV8526-EVALZは、ADMV8526チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8526への電源を供給できます。
ADMV8526は、動作周波数をデジタルに選択できるICです。このチップは4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SPI-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8526 SPIとインターフェース接続できます。
ADMV8526の詳細については、ADMV8526のデータシートを参照してください。ADMV8526-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
ネットワーク・アナライザ
Windows® PC
USBケーブル
EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)コントローラ・ボード
必要な資料ADMV8526データシート
必要なソフトウェアACEソフトウェア
必要な資料
必要なソフトウェア