製品概要

機能と利点

  • ADIS16575ADIS16576ADIS16577のブレークアウト・ボード
  • ADIS16460ADIS16465ADIS16467に対応
  • プロトタイピングが容易なSPI対応プロセッサ・プラットフォーム用インターフェース
  • 1mmリボン・ケーブルで単純に接続できる2列、16ピン・ヘッダー
  • EVAL-ADIS-FX3 とWindows PCで接続可能
  • 4つの取り付け穴でしっかりと固定
  • 高い信号完全性を実現する最適化されたレイアウト
  • 必要なセットアップ・ハードウェア(リボン・ケーブル、ネジ、ワッシャー、ナット、スペーサー)が付属

製品概要

ADIS16IMU5/PCBZブレークアウト・ボードを使用すると、アナログ・デバイセズの様々な慣性計測ユニット(IMU)と、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)対応の組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を簡単な方法で開発できます。ADIS16IMU5/PCBZは、同じマイクロマシン(MEMS)IMUをEVAL-ADIS-FX3に接続し、PCでWindows®ベースのデータ・アクイジションと構成を行うための便利な方法も提供します。サポートされているIMUの一覧は、「Compatible-MEMS IMUs(互換性のあるMEMS IMU)」セクションを参照してください。