製品概要

機能と利点

  • 電源電圧
    • 両電源:±5V~±22V
    • 単電源:8V~44V
  • ソース・ピンでの過電圧保護
    • 信号電圧:−60V~+60Vまで
  • 過電圧を視覚表示するためのLED
  • 1.8Vロジック互換のパラレル・インターフェース

製品概要

EVAL-ADG5421FEBZは、2つのSPSTスイッチ・チャンネルを搭載したADG5421F評価用ボードです。ADG5421Fのソース・ピンには、過電圧故障検出および保護回路があり、電源オンの状態でも電源オフの状態でも、最大−60Vおよび+60Vまでの信号に対してソース・ピンを保護します。

ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG5421FEBZを示しています。ADG5421Fはこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するために2線式スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子を使用してデバイスに電力が供給されます。4番目の端子は、スイッチの故障ステータスを視覚表示するために装備されているLEDに、ユーザ定義のデジタル電圧を供給するのに使用されます。

ADG5421Fの詳細については、ADG5421Fのデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • DC電圧源
    • ±5V~±22V(両電源用)
    • 8V~44V(単電源用)
  • オプションのデジタル電圧源:5V
  • アナログ信号源
  • デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段

ハードウェア (1)

リファレンス設計