製品概要

機能と利点

  • 15MSPS、16ビットμModule評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)

製品概要

EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボードでは、ADAQ23875 15MSPS、16ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。この評価用ボードは、ADAQ23875 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。

ADAQ23875 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。この製品の詳細な説明はADAQ23875データシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は必ず参照してください。

EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボードは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。

はじめに

必要な装置

  • Windows 10以降を搭載のPC
  • SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
  • 低ノイズ、高精度信号源(SYS-2700シリーズなど)
  • 標準USB A/Mini-B USB
  • 16ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ

 

必要なソフトウェア

  • EVAL-ADAQ23875FMCZ ACEプラグイン
  • SDP-H1ドライバ

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
505 KB
ACE plug-in for Board.ADAQ23875 1.2021.13100 [7 05 21]
The ADAQ23875 ACE Plugin supports the EVAL-ADAQ23875FMCZ, EVAL-ADAQ23876FMCZ and EVAL-ADAQ23878FMCZ Micromodule Evaluation Boards. The ADAQ23875/6 are 16-Bit, 15 MSPS Module Data Acquisition Solution, the ADAQ23878 is 18-bit.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.