製品概要

製品概要

AD9253CE01AはAD9253-125およびAD9633-125クアッド14/12ビットADC用の評価用ボードです。このリファレンス設計により、デバイスを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。HSC-ADC-EVALCデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analogソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースでデータをダウンロードして分析できます。SPIコントローラ・ソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9253およびAD9633のSPIプログラマブル機能にアクセスできます。ユーザ・ガイド  UG-328は、ラボでの性能評価用にデバイスを設定するための技術文書と手順を提供します。(WIKIサイト)


AD9253およびAD9633データシートにはデバイスの設定と性能に関する追加情報が記載されています。これらのツールを使用する際に参照してください。すべての文書およびVisual AnalogとSPIコントローラは、High Speed ADC Evaluation Boards(高速ADC評価用ボード)ページから入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.comまで電子メールでお問い合わせください。

ソフトウェア

設計ツール

Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード