機能と利点
- AD9094用のフル機能評価用ボード
- セットアップと制御用のSPIインターフェース
- 広帯域バラン駆動入力
- 電力は外部電源によって供給するが、FMCからの12V-1Aおよび3.3V-3Aの電源を使用することも可能
- VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース
製品概要
AD9094EVZは、14ビットの500MSPSクワッドA/Dコンバータ(ADC)であるAD9094に対応します。低消費電力、小型、使いやすさを考慮して設計された、オンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で1.4GHzのアナログ信号をサンプリングする通信アプリケーションをサポートできるように設計されています。このリファレンス設計により、ADCを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS7-V2EBZデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analogソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェース使用して、キャプチャされたデータをダウンロードして分析できます。ACEソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9094のSPIプログラマブル機能にアクセスできます。