製品概要
機能と利点
- AD7175-8用フル装備評価用ボード
- アナログ・デバイセズ社SDP-Bボード(EVAL-SDP-CB1Z)に対応するPC制御
- 制御とデータ解析用のPCソフトウェア(タイム・ドメイン)
- スタンドアローンも可能
製品概要
EVAL-AD7175-8SDZ評価用ボードは、24ビット250kSPSのAD7175-8 A/Dコンバータ(ADC)、アナログ入力バッファ、オンボード電源レギュレーション、アンプ評価用の外部アンプ・セクションを搭載しています。7V~9VのAC/DCアダプターは5V~3.3Vに変換され、AD7175-8とサポート・コンポーネントに供給されます。評価用ボードはSDP-Bシステム・デモンストレーション・プラットフォーム制御ボード(EVAL-SDP-CB1Z)を介してUSBポートに接続します。AD7175-8評価用ソフトウェアは、ユーザがアクセスできるレジスター・インターフェースによってAD7175-8の機能をすべて設定し、波形グラフ、ヒストグラムやADC性能評価のための関連するノイズ解析によるdcタイム・ドメイン解析を提供します。
AD7175-8の全仕様は、製品データシートに記載されています。評価用ボードで作業する際は、ユーザーガイドUG-901と併せて製品データシートを参照してください。SDP-B制御用ボードの詳細については、アナログ・デバイセズのウェブサイトをご覧ください。
関連資料
-
EVAL AD7175-8SDZ Hardware Files2015/12/14ZIP1 M