製品概要
機能と利点
- AD5544用フル機能評価用ボード
- ボード制御とデータ分析用のグラフィック・ユーザ・インターフェース・ソフトウェア
- EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモ用プラットフォーム・ボードへのコネクタ
- 多種多様な電源オプション
製品概要
AD5544は、クワッド、16ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源範囲で動作するよう設計されています。ただし、EVAL-SDP-CB1Zに制約があるため、この電圧は3.3Vに制限されています。
与えられた外部リファレンス入力電圧(VREFx)によって、フルスケール出力電流が決定されます。外付けI-V高精度アンプと組み合わせた場合、内蔵帰還抵抗(RFBx)によって温度トラッキングのフルスケールの電圧出力を供給します。
ダブル・バッファ付きのシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)信号、チップ・セレクト(CS)信号、クロック(CLK)信号を使用して、高速な3線式SPI/マイクロコントローラ互換入力を提供します。また、複数のパッケージを使用している場合は、シリアル・データ出力ピン(SDO)によってデイジーチェーンが可能です。共通の、レベルセンシティブのロードDACストローブ(LDAC)入力によって、以前にロードした入力レジスタからすべてのDAC出力の同時アップデートを行うことができます。また、内蔵のパワーオン・リセット回路によって、システムがオンになったときに出力電圧を強制的に0にします。MSBピンでは、システム・リセット・アサート(RS)によってすべてのレジスタを、MSB = 0の場合またはゼロコード、MSB = 1の場合はハーフスケール・コードに強制できます。
AD5544は、小型の28ピンSSOPパッケージを採用しています。EV-AD5544ボードは、アナログ・デバイセズから入手可能なEVAL-SDP-CB1Zシステム・デモ用プラットフォーム(SDP)ボードと併用します。このボードは、評価用ボードとは別に購入が必要です。AD5544とのUSB-to-SPI通信は、このBlackfin®ベースのデモ・ボードを使えば完成します。このソフトウェアには波形発生器があります。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-285: Evaluating the AD5544 Current Output/Serial Input DAC2011/06/15PDF602 kB