製品概要

機能と利点

  • ADSP-21569 SHARC+オーディオ・プロセッサ(400ピン、17×17mm BGA)
  • 8GbのDDR3(1.35V)メモリ
  • 512Mb SPIフラッシュ・クワッド・メモリ
  • LTコンポーネント・ベースの電源ソリューション
  • FTDI USB - UART機能
  • デバッグ・インターフェース(JTAG、インサーキット・エミュレータとフルCCESライセンスが必要)
  • SOMインターフェース・コネクタ
  • CCESキット・ライセンス(サポートされているキャリア・ボードと共に使用する場合)

製品概要

EV-21569-SOMを使用すると、ADSP-2156×ファミリADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569)のSHARC+オーディオ・プロセッサの特性評価と迅速なプロトタイピングを低コストで行うことができます。このボードは設計におけるプロセッサ、メモリ、および電源部分の機能を備えており、使いやすいプラグ&プレイ式のリファレンス・デザインを提供します。搭載されている3つのコネクタを使い分けてキャリア・ボード(EV-SOMCRR-EZKITEV-SOMCRR-EZLITE、またはカスタム・ボード)と接続することで、主要なインターフェースをすべて利用できます。

製品開発時の市場投入までの時間短縮を実現するには、EV-21569-SOMモジュールに加えてCrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールが必要です。開発環境は、次のような高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。

  • C++、C、およびアセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブル、およびリンク
  • アプリケーション・プログラムのロード、実行、ステップ実行、一時停止、およびブレークポイントの設定
  • データおよびプログラム・メモリの読出しと書込み
  • コア・レジスタおよび周辺機器レジスタの読出しと書込み

アナログ・デバイセズのキャリア・ボードなしでEV-21569-SOMボードを使用する場合は、外部インサーキット・エミュレータ(ICE-1000またはICE-2000)をJTAGヘッダに接続する必要があります。

ソフトウェア

ミドルウェア

Operating Systems and Middleware
Analog Devices, in collaboration with several Alliance partners, provides the following operating system and middleware offerings to enable a user-friendly programming environment for applications developed using the Blackfin® and SHARC® processor families. These real-time kernels and services software seamlessly integrate with CrossCore® Embedded Studio.

製品ダウンロード

EV-21569-EZKIT Board Support Package – Current Release (Rev. 3.0.0)
EV-21569-EZKIT Board Support Package – Previous Release (Rev. 1.0.1)

ソフトウェア開発ツール

CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。

CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

ミドルウェア

アナログ・デバイセズのプロセッサ向けFreeRTOSは、アナログ・デバイセズのプロセッサ用のリアルタイム・オペレーティング・システムです。

ハードウェア (3)

ドーター・ボード