製品概要

製品概要

デモ回路 2753A-B では、小型の高性能・高効率降圧レギュレータである LTM8074EY µModule レギュレータがSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャで構成されています。DC2753A は、3.4 V ~ 40 V の入力電圧範囲で動作し、最大 1.2 A の出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.78 V ~ 15 V の範囲でプログラムできます。LTM8074EY は、すべての機能を熱強化型 4 mm × 4 mm × 1.82 mm BGA パッケージにまとめた DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。

ボードの放射 EMI 性能(EMI フィルタ付き)は図 6 と図 7 に示されています。デモ用ボードには伝導 EMI フィルタも取り付けられています。伝導 EMI フィルタを使用するには、入力を VIN ではなく VEMI に接続する必要があります。インダクタ L2 は、現在デフォルトでボード上の 0Ω ジャンパであり、EMI フィルタに追加することで、伝導放射を更に削減できます。

DC2753A.-F を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM8074 データシートを参照してください。

関連資料

ハードウェア (1)

リファレンス設計