製品概要

製品概要

デモ回路2677AはLTC®2358-18用の堅牢な産業用データ・アクイジション・アプリケーションのリファレンス設計です。LTC2358-18は入力コモン範囲が広いため高電圧計測が可能ですが、DC2677Aでは最大400Vの連続入力保護が可能な入力保護が実装されます。サージに対する保護を提供するガス放電管と組み合わせることで、DC2677Aは極度の過負荷にも耐えることができます。

このリファレンス設計には、LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2デュアル・ゼロドリフト・オペアンプ、LT6658デュアル出力、センサー励起用の高電流リファレンスが含まれています。

デジタル・インターフェースはHSMC(高速メザニン・コネクタ)で、これはAltera Cyclone V SoCkitと、3.3V CMOS I/Oをサポートするその他のAltera FPGA評価用ボードと互換性があります。

関連資料