製品概要

製品概要

デモ回路2522Aは、​​LT8609Sを備えた、42V、2A/3Aピーク・マイクロパワー同期降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8609Sはコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5Vで出力をレギュレートする場合にわずか 2.5μAの静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8609S内にあるため、外付け部品は最小限となり、設計がシンプルになります。

ハードウェア (1)

リファレンス設計