製品概要

機能と利点

  • WLPおよびTDFNパッケージに収められたADPL20502の性能を評価
  • 入力電圧範囲:600mV~5.5V
  • 出力電圧:2.3V~5.5Vの範囲内で設定可能
  • 出力電流:最大1A
  • 実績のある2層、1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型のソリューション・サイズを実証
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

ADPL20502評価用ボードは、TDFNパッケージとWLPパッケージの両方でADPL20502 ICを評価します。ADPL20502は、短絡保護とTrue ShutdownTM機構を備えた、入力電圧600mV~5.5Vの2A昇圧コンバータです。この評価用ボードは、負荷に応じて600mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩの負荷での起動電圧は0.9V(代表値)です。この評価用ボードは、2.3V~5.5Vの抵抗設定可能な出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、ADPL20502のデータシートを参照してください。この評価用ボードは、互いに電気的に分離されたTDFNパッケージとWLPパッケージを備えた2つのアプリケーション回路で構成されています。

はじめに

  • ADPL20502EVKIT#評価用ボード
  • 5.5V、3A DC電源
  • 1Aの電子負荷に対応
  • デジタル・マルチメータ(DMM)