banner background image

産業用コネクティビティ技術

すべての機器がシームレスに情報を収集・共有する、インテリジェントで接続されたオートメーション環境を設計することが、産業用モノのインターネット(IIoT:インダストリアルIoT)の世界で成功するための鍵となります。産業用コネクティビティ技術により、中央制御室は工場フロア全体で作成される膨大な量のデータにアクセスできるようになり、遠隔工場管理、集中生産計画、およびリアルタイムの診断が可能になります。アナログ・デバイセズの豊富な産業専門知識と幅広いポートフォリオにより、お客様の最も困難な産業用コネクティビティの課題を解決するための適切なソリューションと将来対応可能な技術を得ることができます。

各分野のアプリケーションについて: 産業用コネクティビティ技術

  • アナログI/O & デジタルI/Oソリューション right arrow
  • ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション right arrow
  • Industrial Ethernet Solutions right arrow
  • Industrial Wireless Connectivity Solutions right arrow
  • IO-Link Solutions right arrow
  • Power over Data (PoD) Solutions right arrow
  • RS-485/RS-232/Controller Area Network Solutions right arrow
アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログ入出力(I/O)デバイスは、長距離通信を可能にします。デジタル入出力(DIO)デバイスにより、コントローラは、ハードウェアを変更することなく、チャンネルをデジタル入力またはデジタル出力のいずれかとして電子的に構成できるため、使用可能なカード・タイプの制限がなくなります。

image
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション

ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション

アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)は、コスト効率が高いシンプルかつスケーラブルなSerDes技術で、新たなレベルの高速ビデオ・リンク性能を単線で実現できるよう設計されています。

image
Industrial Ethernet Solutions

Industrial Ethernet Solutions

Edge-to-enterprise, robust industrial Ethernet connectivity solutions stand up in the toughest, time-critical environments and open the door to gigabit and 10BASE-T1L connectivity.

image
Industrial Wireless Connectivity Solutions

Industrial Wireless Connectivity Solutions

ADI wireless communications solutions help enable connectivity to sensors in remote and hard-to-access, hazardous locations without needing a wired network.

image
IO-Link Solutions

IO-Link Solutions

The IO-Link® interface simplifies communication to smart sensors and actuators, combining signaling with power-over-cable technology. ADI implements both device PHY and master PHY interfaces for harsh environments.

image
Power over Data (PoD) Solutions

Power over Data (PoD) Solutions

Power over Data solutions enable the use of single-wire pair cable for both point-to-point and multidrop networks, reducing cabling costs and simplifying installation.

image
RS-485/RS-232/Controller Area Network Solutions

RS-485/RS-232/Controller Area Network Solutions

RS-485 supports truly multipoint communications network; RS-422 satisfies simplex, multidrop standards. ADI offers a wide range of isolated and nonisolated RS-485 and CAN transceivers.

image
アナログI/O & デジタルI/Oソリューション
Arrow image
image
アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログ入出力(I/O)デバイスは、長距離通信を可能にします。デジタル入出力(DIO)デバイスにより、コントローラは、ハードウェアを変更することなく、チャンネルをデジタル入力またはデジタル出力のいずれかとして電子的に構成できるため、使用可能なカード・タイプの制限がなくなります。

産業用コネクティビティ技術の信頼できるパートナー

接続された工場は、多数のノード間で重要な制御データを伝送するための堅牢なネットワークに依存しています。アナログ・デバイセズのスケーラブルな有線および無線ソリューションは、過酷な環境において低遅延と高信頼性を提供します。エッジ・デバイス・セキュリティのパイオニアでありリーダーであるアナログ・デバイセズは、セキュアなブート、アップデート、認証を提供することで、スマート・ファクトリの開発を加速し、シームレスに接続されたオートメーション機器や産業用センサーの開発の迅速化を支援します。