VT1697SB

製造中

電流および温度センサー内蔵、スマートスレーブIC

電流および温度センサー内蔵、大電流、スマートスレーブIC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 位相ごとの大電流能力
  • 実装面積:1600mm2以下(150A VRの場合)
  • マスターコントローラICのSMBusを介した高精度温度監視およびレポート
  • マスターコントローラICを使用した位相ごとの高精度電流レポート
  • 上面冷却によって周囲への熱伝導が向上
  • 電源UVLO/OVLO、ブートストラップ電圧UVLO、VX短絡保護
  • 過電流保護
  • 過熱保護-高速シャットダウン
  • スイッチング周波数:300KHz~1.3MHz
  • 結合インダクタとの互換性
VT1697SB
電流および温度センサー内蔵、スマートスレーブIC
VT1697SB:基本アプリケーション回路
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
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
MAX20751 新規設計には非推奨 PMBusインタフェースおよびバックコンバータ内蔵、マルチフェーズマスター
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20751S1VKIT

MAX20751/VT1697SBの評価キット

機能と利点

  • マスタースイッチモードコントローラのMAX20751
  • 最大4つのインタリーブされたパワー段
  • 出力電流:最大100A
  • PMBusインタフェース
  • デジタルテレメトリおよび制御
  • 結合インダクタを使用する特許取得済み同期整流バックトポロジー
  • より小型
  • より高効率
  • 低出力容量
  • スイッチング周波数:300kHz~800kHz
  • 入力電圧範囲:7V~16V
  • 全出力セラミックコンデンサ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

評価キット(EVキット)のMAX20751S1VKIT#は、DC-DC電源コントローラのMAX20751およびパワートレインのVT1697SB用の実証済みアプリケーション回路設計です。このEVキットは、PMBusインタフェースを備えたプログラマブル出力、4相スイッチングレギュレータです。ICは、最大4つのパワートレインを制御し、1つの出力電圧を生成します。このEVキットは、必要に応じてスタンドアロンのボードとして使用することができます。しかし、ICの機能を完全に利用するには、マキシムのパワー製品用USB-PMBusインタフェースドングルのMAXPOWERTOOL002 (PowerTool)を使ってEVキットをPCに接続する必要があります。PowerToolはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアで、ICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。PowerTool GUIによって、PCでPMBusインタフェースを制御し、EVキットからリアルタイムデータを収集することができます。

このEVキットは完全に機能するPCBアセンブリを含み、7V~16Vの入力電源から最大100Wの連続0.6V~1.52Vパワー出力を提供することができます。

PowerToolは個別に販売され、USBケーブル(PCとドングルの接続用)およびリボンケーブル(ドングルとEVキットの接続用)を含んでいます。

このEVキットは、電流および温度センサー内蔵スマートスレーブICのVT1697SBの評価も行います。VT1697SBは、豊富な機能を備えたスマートスレーブICで、マキシムのマスタースイッチング電源コントローラとの組合せで高密度多相電圧レギュレータを実装するように設計されています。

アプリケーション

  • 通信、ネットワーク、サーバ、およびストレージ機器:ASIC、メモリVDDQ、マイクロプロセッサチップセット、およびその他の大電流デジタルIC

MAX20751S1VKIT
MAX20751/VT1697SBの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品