TMP36
製造中温度センサー、電圧出力
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.62
製品の詳細
- 低電圧動作(+2.7~+5.5V)
- 摂氏温度で直接校正済
- 10mV/℃のスケール・ファクタ(TMP37では20mV/℃)
- 規定の全温度範囲で±2℃(typ)の精度
- ±0.5℃(typ)の直線性
- 大容量性負荷に対して安定性を維持
- 温度範囲-40~+125℃で仕様規定、+150℃まで動作可能
- 静止電流:50µA未満
- シャットダウン・モード時の消費電流:0.5µA(max)
- 低い自己発熱
- 車載アプリケーション用に品質評価済み
TMP35/TMP36/TMP37は低電圧、高精度の摂氏温度センサーです。摂氏温度に対して直線的に比例する電圧出力を供給します。TMP35/TMP36/TMP37外部キャリブレーションを実行しなくても、+25℃時に±1℃(typ)、-40~+125℃の温度範囲で±2℃の精度を実現します。
TMP35/TMP36/TMP37の低い出力インピーダンス、リニア出力と高精度のキャリブレーションによって、温度制御回路およびA/Dコンバータとのインターフェース接続動作をシンプルにします。デバイスは、2.7Vから最大5.5Vまでの電圧範囲の単電源で動作するように設計されています。電源電流が50µAより大幅に低いので、自己発熱がきわめて小さく、自然空冷件下では0.1℃未満になります。さらに、電源電流を0.5µA未満に抑えるシャットダウン機能も備えています。
TMP35はLM35/LM45と機能上の互換性があり、25℃で250mVを出力します。TMP35は10℃から125℃までの温度を読出します。TMP36は-40~+125℃で仕様規定されており25℃にて750mV出力を提供し、2.7V電源で125℃まで動作します。TMP36は機能的にはLM50と互換です。
TMP35とTMP36の両者は、10mV/℃の出力スケール・ファクタを備えています。TMP37は、5℃~100℃の範囲にわたるアプリケーション向けで、25℃で500mV出力を提供し、出力スケール・ファクタは20mV/℃となっています。デバイスはすべて、5V電源動作時に精度を緩和すれば150℃まで動作を拡張できます。
TMP35/TMP36/TMP37は低価格3ピンTo-92、8ピンSOIC_Nおよび5ピンSOT-23表面実装パッケージで供給されます。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADW75001Z-0REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
TMP36FSZ | 8-Lead SOIC | ||
TMP36FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
TMP36GRTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
TMP36GSZ | 8-Lead SOIC | ||
TMP36GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
TMP36GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
TMP36GT9Z | 3-Lead TO-92 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 14, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADW75001Z-0REEL7 | 製造中 | |
TMP36FSZ | 製造中 | |
TMP36FSZ-REEL | 製造中 | |
TMP36GRTZ-REEL7 | 製造中 | |
TMP36GSZ | 製造中 | |
TMP36GSZ-REEL | 製造中 | |
TMP36GSZ-REEL7 | 製造中 | |
TMP36GT9Z | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADW75001Z-0REEL7 | 製造中 | |
TMP36GRTZ-REEL7 | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
TMP36FSZ | 製造中 | |
TMP36FSZ-REEL | 製造中 | |
TMP36GSZ | 製造中 | |
TMP36GSZ-REEL | 製造中 | |
TMP36GSZ-REEL7 | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
TMP36FSZ | 製造中 | |
TMP36FSZ-REEL | 製造中 | |
TMP36GSZ | 製造中 | |
TMP36GSZ-REEL | 製造中 | |
TMP36GSZ-REEL7 | 製造中 | |
TMP36GT9Z | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
TMP36GRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。