TMP04
TMP04
製造中温度センサー:シリアル・デジタル出力、CMOS / TTL互換のサーモメータ
Viewing:
製品の詳細
- 低価格3ピンパッケージ
- 変調シリアル・デジタル出力
- 温度に比例
- -25℃~+100℃範囲で±1.5℃(標準)精度
- -40℃~+100℃で仕様化、最大動作温度:150℃
- 消費電力:6.5mW(最大)@ 5V
- 柔軟なオープン・コレクター出力
- CMOS / TTL互換出力
- 低電圧動作(4.5V~7V)
TMP03/TMP04は、デバイスの温度に正比例して変化する、変調されたシリアル・デジタル出力を生成するモノリシックの温度検出器です。内蔵センサーが絶対温度と正確に比例する電圧を発生し、この電圧を内部電圧リファレンスと比較し、高精度のデジタル変調器に入力します。シリアル・デジタル出力のレシオメトリック・エンコーディング・フォーマットにより、電圧 / 周波数コンバータなどの大部分のシリアル変調技術に共通して生じるクロック・ドリフト誤差の影響を受けません。回路全体の精度は温度範囲-25~+100℃で±1.5℃(typ)であり、優れたトランスデューサ直線性を備えています。TMP04のデジタル出力はCMOS/TTL互換で、一般に使用されているほとんどのマイクロプロセッサのシリアル入力とのインターフェースが容易にできます。TMP03のオープン・コレクタ出力には、5mAの電流シンク能力があります。TMP03は、光カプラーや絶縁トランスを利用した絶縁回路が要求されるシステムに最適です。
TMP03/TMP04は、電源電圧範囲4.5~7Vで動作を規定しています。5V電源動作時の消費電流(無負荷時)は、1.3mA未満です。
TMP03/TMP04は、温度範囲-40~+100℃での動作に対して定格を規定しており、低価格のTO-92、SO-8、TSSOP-8の表面実装パッケージで提供しています。150℃までの拡張動作が可能ですが、その場合精度は低下します
アプリケーション
- 絶縁型センサー
- 環境制御システム
- コンピュータの温度モニタ
- 過熱保護
- 工業プロセス制御
- 電源装置のモニタ
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。