TMP04 - FAQ

出力パルス幅のmin/max

Q:出力パルス幅T1についてTyp値のみスペックに記載されていますが、MinおよびMaxのスペックはありますか。

A:このデバイスの出力は、パルスのT1とT2の比率(デューティ)によりあらわされます。従って絶対値のパルス幅の規格はありません。(typのみです) ただしT1の最大値は12mSです。

半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法

Q:   半導体温度センサーを基板に取り付けて温度測定をする際に、どのようにレイアウトすればよいのでしょうか。

A:   測定する対象が基板の温度か周辺の環境温度かで、考え方が異なります。また熱の伝わる経路や、その材質についても考察する必要があります。これらを考慮した、基板設計のガイドラインがあります。 詳細につきましては、アプリケーションノート AN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニックAN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニック をご参照ください。