TMC5271

新規設計に推奨

2.1V~20V、1.6ARMSのステッピング・モータ・ドライバおよびコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DC電圧範囲:2.1V~20V
  • 2個の20V Hブリッジ
  • 低RDS(ON)(ハイサイド(HS) + ローサイド(LS)):0.155Ω(代表値、TA = +25°C)
  • Hブリッジあたりの電流定格(+25°Cでの代表値):
    • ブリッジ・ピーク電流IMAX = 3.0AMAX
    • フルスケール電流IFS = 1.6ARMS(2.24Aのサイン波ピーク)
  • 全機能内蔵無損失電流検出(ICS)
  • ジャークを最小限に抑えるための8点モーション・コントローラ
  • MicroPlyer™ステップ補間機能を備えたステップ/方向インタフェース
  • SPIまたは単線式UARTインタフェース
  • 直交エンコーダ・インタフェース
  • リファレンス・スイッチ入力
  • TriCoderセンサーレス停止ステップロス検出およびフル・ステップ・エンコーダ
  • フル・ステップあたり256マイクロステップの最大分解能
  • StealthChop2によるサイレント・モータ動作
  • SpreadCycle™による高ダイナミック・チョッパー・モード
  • StallGuard2™およびStallGuard4™によるセンサー不要のモータ負荷検出
  • 最大75%のエネルギー節減を実現するCoolStep®電流制御
  • 受動ブレーキおよびフリーホイール・モード
  • ブリッジのディスエーブル、リセット、低消費電力モード
  • モータ位相とチップ温度の測定
  • すべてを網羅する保護および診断機能
  • 2.97mm × 3.13mm、36ピンWLCSP
TMC5271

2.1V~20V、1.6ARMSのステッピング・モータ・ドライバおよびコントローラ

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC5271-BOB

TMC5271評価用ボード

機能と利点

  • TMC5271ステッピング・モータ・ドライバおよびコントローラ
  • 電源電圧:2.1V~20V DC
  • Iphase:最大1.6ARMS
  • StealthChop2:サイレント・パルス幅変調(PWM)モード
  • StallGuard4:センサーレス・モータ負荷検出
  • TriCoder:センサーレスの静止ステップロス検出とフル・ステップ・エンコーダ
  • ボード幅1.0インチ、ボード高さ1.0インチ
  • コネクタ用10ピン0.1インチ・ヘッダ行(× 2)

製品詳細

eval board
TMC5271-EVAL

Evaluation Board for TMC5271

機能と利点

  • CoolStep™
  • Passive Braking
  • Short Detection
  • Slope Control
  • StallGuard2™
  • MicroPlyer™
  • DcStep™
  • Position Mode
  • Velocity Mode
  • Dual Encoder
  • MicroPlyer™
  • 2-phase stepper motor up to 1.6 A (RMS) coil current (2.24 A (PEAK))
  • Supply Voltage 2.1 to 20 V DC
  • SPI and Single Wire UART
  • Encoder Interface and Ref.-Switch Input
  • 1 to 256 microsteps
  • StealthChop2 silent PWM mode
  • StallGuard4 sensorless motor load detection
  • TriCoder Sensorless Standstill Steploss Detection and Full Step Encoder

製品詳細

The TMC5271-EVAL-KIT allows you to explore all functions of the TMC5271.

The TMC5271-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, one Eselsbruecke and one TMC5271-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC5271 are accessible with probes on the bridge board. TMC5271-EVAL-KIT can be used with or without the Landungsbruecke MCU board.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC5271-BOB
TMC5271評価用ボード
TMC5271-EVAL
Evaluation Board for TMC5271

最新のディスカッション

最近表示した製品