SSM2604

製造中

オーディオ・コーディック、低消費電力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.74
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ステレオ、24 ビット A/D コンバータおよび D/A コンバータ
  • DAC の S/N 比: 100 dB(A重み付け)、THD: -80 dB(48 kHz、3.3 V 時)
  • ADC の S/N 比: 90 dB(A重み付け)、THD: -80 dB(48 kHz、3.3 V 時)
  • ステレオ・ライン入力
  • 低消費電力
    • 7 mW: ステレオ再生時(1.8 V/1.5 V 電源)
    • 14 mW: 録音および再生時(1.8 V/1.5 V 電源)
  • 低電源電圧
    • アナログ: 1.8~3.6 V
    • デジタル: 1.5~3.6 V
  • ノーマル・モードでのオーバーサンプリング・レート: 256/384、USB モードでのオーバーサンプリング・レート: 250/272
  • オーディオ・サンプリング・レート: 8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz, 22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz
  • 20 ピン、4 mm × 4 mm LFCSP (QFN)パッケージ
SSM2604
オーディオ・コーディック、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-SSM2604
SSM2604 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0282 Circuits from the Lab®

オーディオ抽出機能付きの、USBから給電されるDVI/HDMI-to-VGAコンバータ(HDMI2VGA) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • HDMIからVGAへの変換
  • 低消費電力
CN0282
オーディオ抽出機能付きの、USBから給電されるDVI/HDMI-to-VGAコンバータ(HDMI2VGA) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品