部品 16 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Channels 並べ替え # Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Audio Primary Function 並べ替え Audio Primary Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. THD+N in %typ 並べ替え THD+N in % sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Type 並べ替え Input Type sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+min 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+max 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 17/17 選択済の値 | to | Default Values 4/4 選択済の値 | to% | Default Values 4/4 選択済の値 | toV | toV | toA | ||||
集積したステレオ・オーディオアンプ、高忠実度、低消費電力 | 新規設計にお薦めします。 | 4038 | $2.35 (SSM6322ACPZ-R7) | UNSAWN DIE/WAFER SALES,24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | Headphone Driver | 0.00008 | Differential | 6.6 | 12.6 | 6m | ||
AGCおよび低ノイズマイクロフォンバイアス付き、マイクロフォンアンプ | 生産/供給中 | 18 | $0.82 (MAX9814ETD+T) | Thin Dual Flatpack No Leads | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.04 | Single Ended | 2.7 | 5.5 | 3.1m | ||
オーディオ用プリアンプ、自己完結型、広帯域幅と高速スルーレート | 生産/供給中 | 11301 | $2.62 (SSM2019BNZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,16-Lead SOIC Wide | 1 | Pre-Amp | 0.005 | - | 5 | 18 | - | ||
マイクロフォン・コンディショナ、全機能内蔵、可変圧縮およびノイズ・ゲート付 | 生産/供給中 | 100 | $3.85 (SSM2166SZ) | 14-Lead SOIC | 1 | Pre-Amp | 0.25 | - | 4.5 | 5.5 | - | ||
マイクロフォン用プリアンプ、低電圧、可変圧縮およびノイズ・ゲート付 | 生産/供給中 | 3579 | $1.41 (SSM2167-1RMZ-R7) | 10-Lead MSOP | 1 | Pre-Amp | 0.2 | - | 2.5 | 5.5 | - | ||
小型、低コスト、シングル/デュアル入力、バイアス内蔵固定利得マイクロフォンアンプ | 生産/供給中 | 22500 | $0.63 (MAX9813HEKA+T) | 8-SOT_23-N/A | 2 | Microphone Pre-Amplifier | 0.015 | Single Ended | 4.5 | 5.5 | 230µ | ||
小型、低コスト、シングル/デュアル入力、バイアス内蔵固定利得マイクロフォンアンプ | 生産/供給中 | 22500 | $0.63 (MAX9813LEKA+T) | 8-SOT_23-N/A | 2 | Microphone Pre-Amplifier | 0.04 | Single Ended | 2.7 | 3.6 | 230µ | ||
差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 51681 | $0.66 (MAX4063ETE+) | 16-LFCSP-4X4X0.75,Thin Shrink Small-Outline Package | 2 | Microphone Pre-Amplifier | 0.05 | Differential with Aux | 2.4 | 5.5 | 750µ | ||
差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付 | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | - | Microphone Pre-Amplifier | 0.05 | Differential with Aux | 4.5 | 5.5 | 750µ | ||
差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 2528 | $0.59 (MAX4061ETA+T) | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.05 | Differential | 2.4 | 5.5 | 750µ | ||
差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 96646 | $0.65 (MAX4062EUB+) | 10-MINI_SO-N/A | 2 | Microphone Pre-Amplifier | 0.05 | Differential with Aux | 2.4 | 5.5 | 750µ | ||
低コスト、マイクロパワー、SC70/8ピンSOT23、マイクロフォンプリアンプ、完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 90561 | $0.31 (MAX4465EXK+T) | 5-SOT_23-N/A,5-SC70-N/A | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.02 | Single Ended | 2.4 | 5.5 | 24µ | ||
低コスト、マイクロパワー、SC70/8ピンSOT23、マイクロフォンプリアンプ、完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 41310 | $0.29 (MAX4466EXK+T) | 5-SOT_23-N/A,5-SC70-N/A | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.03 | Single Ended | 2.4 | 5.5 | 24µ | ||
低コスト、マイクロパワー、SC70/8ピンSOT23、マイクロフォンプリアンプ、完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 48653 | $0.40 (MAX4467EKA+T) | 8-SOT_23-N/A,Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.02 | Single Ended | 2.4 | 5.5 | 24µ | ||
低コスト、マイクロパワー、SC70/8ピンSOT23、マイクロフォンプリアンプ、完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | 13977 | $0.39 (MAX4468EKA+T) | 8-SOT_23-N/A | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.03 | Single Ended | 2.4 | 5.5 | 24µ | ||
低コスト、マイクロパワー、SC70/8ピンSOT23、マイクロフォンプリアンプ、完全シャットダウン付 | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $0.40 (MAX4469EKA+T) | 8-SOT_23-N/A | 1 | Microphone Pre-Amplifier | 0.02 | Single Ended | 2.4 | 5.5 | 24µ |