SMP18
SMP18
製造中サンプル&ホールド、オクタル、高速アクイジション、入力マルチプレクサ付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.37
Viewing:
製品の詳細
- High Speed Version of SMP08
- Internal Hold Capacitors
- Low Droop Rate
- TTL/CMOS Compatible Logic Inputs
- Single or Dual Supply Operation
- Break-Before-Make Channel Addressing
- Compatible With CD4051 Pinout
- Low Cost
- Multiple Path Timing Deskew for A.T.E.
- Memory Programmers
- Mass Flow/Process Control Systems
- Multichannel Data Acquisition Systems
- Robotics and Control Systems
- Medical and Analytical Instrumentation
- Event Analysis
- Stage Lighting Control
SMP18は、モノリシック、オクタルのサンプル&ホールドで、8つの内部高精度バッファ・アンプ、入力マルチプレクサおよび内部ホールド・コンデンサを備えています。この製品は、アナログ・デバイセズの最新CMOS技術で製造されており、高精度、低ドループ・レートおよび高速アクイジション時間を備えています。SMP18は、わずか0.01%(typ)の直線性誤差を備えており、2.5μs以下で、10ビットの入力信号を±1/2LSBまでの精度で収集します。SMP18の出力振幅は、単電源および両電源動作の両者において、ネガティブ電源電圧を含みます。
SMP18は、特に、システム・パラメータの複数個を調整するための校正サイクルを使うようなシステムに対して設計されています。低価格で高レベル集積のため、SMP18は以前ではASICまたは高価なマルチプルD/Aコンバータを使っていたような校正にとって最適な製品といえます。
またSMP18は、アンプのオフセットまたはVCAのゲイン調整を含む幅広いサンプル&ホールドアプリケーションにとって最適となっています。1つまたはマルチプルのDACと共にSMP18を使用すると、システムの複数のセットポイントを提供します。
SMP18は、ディスクリート設計に比較して大幅にコストおよびサイズの軽減を提供します。この製品は、16ピンのプラスチックDIPと表面実装SOICパッケージまたは薄型TSSOP-16パッケージで供給されます。SMP18は、SMP08の高速のダイレクト置換製品です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
SMP18FRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
SMP18FSZ | 16-Lead SOIC | ||
SMP18FSZ-REEL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
SMP18FRUZ-REEL7 | ||
SMP18FSZ | 製造中 | |
SMP18FSZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
SMP18FRUZ-REEL7 | ||
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
SMP18FSZ | 製造中 | |
SMP18FSZ-REEL | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
SMP18FSZ | 製造中 | |
SMP18FSZ-REEL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
SMP18FSZ | 製造中 | |
SMP18FSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
SMP18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める