SMP08
SMP08
製造中サンプル&ホールド、オクタル、低ドループ・レート、入力マルチプレクサ付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.59
Viewing:
製品の詳細
- Internal Hold Capacitors
- Low Droop Rate
- TTL/CMOS Compatible Logic Inputs
- Single or Dual Supply Operation
- Break-Before-Make Channel Addressing
- Compatible With CD4051 Pinout
- Low Cost
- Multiple Path Timing Deskew for ATE
- Memory Programmers
- Mass Flow/Process Control Systems
- Robotics and Control Systems
- Medical and Analytical Instrumentation
- Event Analysis
- Stage Lighting Control
SMP08は、モノリシック、オクタルのサンプル&ホールドで、8つの内部高精度バッファ・アンプ、入力マルチプレクサおよび内部ホールド・コンデンサを備えています。この製品は、アナログ・デバイセズの最新CMOS技術で製造されており、高精度、低ドループ・レートおよび高速アクイジション時間を備えています。SMP08は、わずか0.01%(typ)の直線性誤差を備えており、7μs以下で、10ビットの入力信号を±1/2LSBまで精度で収集します。SMP08の出力振幅は、単電源および両電源動作の両者において、ネガティブ電源電圧を含みます。
SMP08は、特に、システム・パラメータの複数個を調整するための校正サイクルを使うようなシステムに対して設計されています。低価格で高レベル集積のため、SMP08は以前ではASICまたは高価なマルチプルD/Aコンバータを使っていたような校正にとって最適な製品といえます。
またSMP08は、アンプのオフセットまたはVCAのゲイン調整を含む幅広いサンプル&ホールドアプリケーションにとって最適となっています。シングルまたはマルチプルのDACと共にSMP08を使用すると、システムの複数のセットポイントを提供します。
SMP08は、ディスクリート設計に比較して大幅にコストおよびサイズの軽減を提供します。この製品は、16ピンのプラスチックDIPと表面実装SOICパッケージで供給されます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
SMP08FPZ | 16-Lead PDIP | ||
SMP08FSZ | 16-Lead SOIC | ||
SMP08FSZ-REEL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
SMP08FPZ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
SMP08FPZ | 製造中 | |
SMP08FSZ | 製造中 | |
SMP08FSZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
SMP08FPZ | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
SMP08FSZ | 製造中 | |
SMP08FSZ-REEL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
SMP08FSZ | 製造中 | |
SMP08FSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
SMP08に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める