RH1185AMK

製造中

電流制限を調整可能な負電圧レギュレータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

絶対最大定格 (Note 1)
(Note 1)

  • 入力電圧: 35V
  • 入出力電位差: 30V
  • FB 電圧: 7V
  • REF 電圧: 7V
  • 出力電圧: 30V
  • 出力逆電圧: 2V
  • 動作周囲温度範囲: –55°C to 125°C
  • 動作接合部温度範囲:
    • 制御部: –55°C to 150°C
    • パワー・トランジスタ: –55°C to 175°C
  • 保存温度範囲: –65°C to 150°C
  • 接合部-ケース間の熱抵抗:
    • TO-3 制御部: 1°C/W
    • パワー・トランジスタ: 3°C/W
  • リード温度(半田付け、10秒): 300°C
RH1185AMK
電流制限を調整可能な負電圧レギュレータ
RH1185AMK Burn-in Circuit RH1185AMK Package Information
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

管理された図面 1

仕様に関するお知らせ 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品