OP292
OP292
新規設計には非推奨オペアンプ、デュアル、単電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.81
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:4.5V~33V
- 入力コモンモード電圧範囲はグランドを含む
- 出力振幅もグランドまで可能
- 高スルーレート:3V/μs
- 高ゲイン帯域幅積:4MHz
- 低入力オフセット電圧
- 高いオープン・ループ・ゲイン
- 位相反転無し
OP292/OP492は、単電源のアプリケーション用に設計された低価格の汎用デュアルおよびクワッドのオペアンプで、+5Vのシステムに適しています。
アナログ・デバイセズのCBCMOSプロセスで製造されたOP292/OP492シリーズは、PNPの入力段を備えているため、入力電圧範囲にグラウンドを含めることができます。BiCMOSの出力段により、電流をシンクしながら、出力をグラウンドにスイングできます。
OP292/OP492シリーズは、ユニティ・ゲインで安定しており、シングルまたはデュアル電源動作のために、理想的な速度と性能を組み合わせています。40,000を超えるオープン・ループ・ゲインと0.8mV(OP292)または1mV(OP492)未満のオフセット電圧を備えた高スルーレートと広帯域幅を提供します。このように多様な特長と低電源電流を兼ね備えているため、OP292/OP492シリーズは、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
OP292/OP492シリーズの性能は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)でシングルまたはデュアルの電源電圧で動作するように仕様規定しています。
アプリケーション
- ディスク・ドライブ
- 携帯電話
- サーボ制御
- モデム/FAX
- ポケベル
- 電源モニタおよび制御
- バッテリ駆動の計測器
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP292GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP292GSZ-REEL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP292GSZ | 製造中 | |
OP292GSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4000-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP292
OP292 SPICE Macro Models 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。