MAXQ61C
赤外線モジュール内蔵16ビットマイクロコントローラ
200nAのストップモード電流と最も広い動作電圧でバッテリ駆動機器の寿命を延長
製品の詳細
- 高性能、低電力、16ビットRISCコア
- 全動作範囲でDC~12MHz動作
- 動作電圧:1.70V~3.6V
- 合計33の命令でプログラミングを簡素化
- 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ移動を高速化
- 専用ポインタによってコード領域から直接読取り
- 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
- 16 x 16ビット汎用ワーキングレジスタ
- メモリ機能
- 80KBアプリケーションROM
- 2KBデータSRAM
- 追加ペリフェラル
- パワーフェイル警告
- パワーオンリセット(POR)/電力低下リセット
- 自動IR搬送波周波数生成および変調
- プリスケーラおよびキャプチャ/比較機能を備えた、2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
- 1つのSPIポートおよび2つのUSARTポート
- 設定可能なウォッチドッグタイマ
- 8kHzナノパワーリング発振器ウェイクアップタイマ
- 最大32の汎用I/O (J、K、およびXバージョンのみ)
- 低消費電力
- ストップモードで0.2µA (typ)、2.0µA (max)、TA = +25℃、パワーフェイルモニタディセーブル
- アクティブモードで2.0mA (typ)/12MHz
MAXQ61Cは、ユニバーサル遠隔制御、民生用エレクトロニクス、および白物家電などの低電力アプリケーション用に設計された、低電力16ビットMAXQ®マイクロコントローラです。このデバイスは、パワフルな16ビットRISCマイクロコントローラに、2つのユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(USART)および1つのSPI™マスター/スレーブ通信ポートを含むペリフェラルを集積化しており、搬送波周波数を生成し、多重化されたキーパッドを制御可能なフレキシブルなポートI/Oを備えたIRモジュールを内蔵しています。
このデバイスは、80KBのROMメモリと2KBのデータSRAMを内蔵しています。
低電力バッテリ駆動動作を極限まで高めるために、このデバイスは超低電力ストップモード(0.2µA、typ)を備えています。このモードでは、必要最小限の回路に給電されます。ウェイクアップの対象となるのは、外部割込み、パワーフェイル割込み、およびタイマー割込みです。このマイクロコントローラは、広い1.70V~3.6Vの動作電圧で動作します。
設計者はこの製品の全機能を十分に利用するために以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザガイドは製品の特長および動作についての詳しい情報を提供して います。
- MAXQ61C ICのデータシート
- MAXQ61Cの改訂に伴う正誤表(入手性についてはここをクリック)
- MAXQ610のユーザガイド(英語のみ)
アプリケーション
- バッテリ駆動ポータブル機器
- 民生用エレクトロニクス
- 家庭電化製品
- 遠隔制御
- 白物家電
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 6 | ||
ZLF645 | IRラーニング増幅を備えた、20/28/48ピンフラッシュMCU | |
ZLR16300 | 赤外線タイマーを備えた、20/28ピン低電圧ROM MCU | |
ZLR32300 | 赤外線タイマーを備えた、20/28/48ピン低電圧ROM MCU | |
ZLR64400 | IRラーニング増幅を備えた、20/28ピンROM MCU |
MAXQ61H | 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ | |
MAXQ612 | 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ | |
マイクロコントローラ 2 | ||
MAXQ610 | 製造中 | 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ |
MAXQ622 | 製造中 | 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ |
最新のディスカッション
MAXQ61Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める