ZLF645
IRラーニング増幅を備えた、20/28/48ピンフラッシュMCU
11mW (typ)の消費電力、1.7µAのストップモード、および2.0V~3.6V動作が、リモートコントロールのバッテリ寿命を延長
製品の詳細
マキシムのフラッシュMCUのZLF645シリーズは、赤外線マイクロコントローラCrimzon®ファミリの製品です。このシリーズは、他のCrimzon MCUと直接互換のコードアップグレードパスを備え、堅牢な学習機能を提供し、最大64KBのフラッシュメモリおよび1Kの汎用RAMを特長としています。2つのタイマーによって、別のカウント演算を実行しながら、複素信号の生成を行うことができます。
汎用非同期送受信(UART)によって、ZLF645 MCUはスレーブ/マスターデータベースチップとして機能することができます。UARTが使用されない場合は、ボーレート生成器(BRG)を3番目のタイマーとして使用することができます。高度なストップモードリカバリ(SMR)機能によって、ZLF645 MCUは、ロジックに変化があった場合や12のSMR入力の任意の組合せが発生した場合にストップモードから復帰することができます。また、SMRソースは割込みソースとしても使用することができます。
多くのハイエンドのリモートコントロールユニットが学習機能を提供しています。学習機能によって、リプレースメントリモートユニットが赤外線信号を元のリモートユニットから学習して信号を再生します。しかし、多くの学習リモート装置の増幅回路は、高価な上に調整も不完全です。ZLF645 MCUは、この問題を解決する初めてのチップとして、幅広い位置およびバッテリ電圧に調整された増幅回路を内蔵しています。唯一必要な外付け部品はフォトダイオードのみです。
ZLF645 MCUは、システムコストを大幅に削減し、学習機能の信頼性を向上させています。すべての新機能によって、ZLF645 MCUは、赤外線リモートコントロールおよびその他のMCUアプリケーションに最適です。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
zlf645に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める