ZLR16300
赤外線タイマーを備えた、20/28ピン低電圧ROM MCU
5mW (typ)の消費電力、1.3µAのストップモード、および2.0V~3.6V動作が、リモートコントロールのバッテリ寿命を延長
Viewing:
製品の詳細
マキシムのCrimzon® ZLR16300 MCUは、汎用マイクロコントローラのCrimzon ZLR16300ファミリのROMベースの製品です。1KB~16KBのプログラムメモリおよび237バイトの汎用RAMによって、Z8®コアは、高速実行、メモリの効率利用、高度な割込み、入力/出力(I/O)ビット操作能力、自動パルス生成/受信、および内部キースキャンプルアップトランジスタを提供します。
ZLR16300は、柔軟なI/O方式、高効率のレジスタおよびアドレス領域構造、および多くの民生、車載、コンピュータペリフェラル、およびバッテリ駆動ハンドヘルドアプリケーションに役立つ多数の補助機能を提供します。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
zlr16300に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める