MAXQ618
製造中16ビットマイクロコントローラ、赤外線モジュール内蔵
ポータブル電子機器のバッテリ寿命を延ばすMAXQ 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高性能低電力16ビットRISCコア
- 全動作範囲でDCから12MHz動作
- 動作電圧:1.70V~3.6V
- 合計33の命令でプログラミングを簡素化
- 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ移動を高速化
- 専用ポインタによってコードスペースから直接読取り
- 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
- 16 x 16ビットの汎用ワーキングレジスタ
- メモリ機能
- 80KBフラッシュメモリ
- 2KBデータSRAM
- 追加のペリフェラル
- パワーフェイル警告
- パワーオンリセット(POR)/ブラウンアウトリセット
- 自動IRキャリア周波数生成および変調
- プリスケーラおよびキャプチャ/比較機能を備えた2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
- 1つのSPIポートおよび2つのUSARTポート
- プログラマブルウォッチドッグタイマ
- 8kHzナノパワーリング発振器ウェイクアップタイマー
- 最大32の汎用I/O
- 低消費電力
- ストップモードで0.2µA (typ)、2.0µA (max)、TA = +25℃、パワーフェイルモニタディセーブル
- アクティブモードで2.0mA (typ)/12MHz
MAXQ618は、汎用リモート制御、民生用エレクトロニクス、および白物家電製品などの低電力アプリケーション用に設計された低電力16ビットMAXQ®マイクロコントローラです。このデバイスは、パワフルな16ビットRISCマイクロコントローラと、2つの汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(USART)および1つのSPIマスター/スレーブ通信ポートを含むペリフェラルを集積化しており、キャリア周波数を生成し、多重化されたキーパッドを制御可能なフレキシブルなポートI/Oを備えたIRモジュールを内蔵しています。
このデバイスは、80KBのフラッシュメモリと2KBのデータSRAMを内蔵しています。MAXQ61CはこのデバイスのROMバージョンです。
低電力バッテリ駆動性能を極限まで高めるために、このデバイスは超低電力ストップモード(0.2µA、typ)を備えています。このモードでは、必要最低限の回路に給電されます。ウェイクアップの対象となるのは、外部割込み、パワーフェイル割込み、およびタイマー割込みです。このマイクロコントローラは、1.70V~3.6Vの広い動作電圧で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動ポータブル機器
- 民生用エレクトロニクス
- 家庭電化製品
- 遠隔制御
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXQ618X-0000+ | 0-CHIP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAXQ618に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める