MAXQ613
製造中赤外線モジュール内蔵16ビットマイクロコントローラ
低電力(200nA/ストップモード、3.75mA/12MHz)および広い動作範囲(1.7V~3.6V)でバッテリ寿命を延長
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
製品の詳細
- 高性能、低電力16ビットRISCコア
- 全動作範囲でDCから12MHz動作
- 動作電圧:1.70V~3.6V
- 合計33の命令でプログラミングを簡素化
- 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ移動を高速化
- 専用ポインタによってコード領域から直接読取り
- 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
- 16 x 16ビット汎用ワーキングレジスタ
- アプリケーション分割およびIP保護用セキュアMMU
- メモリ機能
- 48KBプログラムフラッシュメモリ
- 512バイトセクタ
- セクタ当り2万回の消去/書込みサイクル
- マスクROMが入手可能
- 1.5KBデータSRAM
- 48KBプログラムフラッシュメモリ
- 追加のペリフェラル
- 電源異常警告
- パワーオンリセット(POR)/ブラウンアウトリセット
- 自動IR搬送波周波数生成および変調
- プリスケーラおよびキャプチャ/比較機能内蔵、2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
- 1つのSPIと1つのUSARTポート
- プログラマブルウォッチドッグタイマ
- 8kHzナノパワーリング発振器ウェイクアップタイマー
- 最大24の汎用I/Oピン
- 低消費電力
- ストップモードで0.2µA (typ)、2.0µA (max)、TA = +25℃、電源監視回路停止状態
- アクティブモードで3.25mA (typ)/12MHz
MAXQ613は、多様な遠隔制御、民生用エレクトロニクス、および大型家電製品などの低電力アプリケーション用に設計された低電力16ビットMAXQ®マイクロコントローラです。このデバイスは、パワフルな16ビットRISCマイクロコントローラに、1つの汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(USART)および1つのSPIマスター/スレーブ通信ポートを含むペリフェラルを集積化しており、搬送波周波数を生成し、多重化されたキーパッドを制御可能なフレキシブルなI/Oポートを備えたIRモジュールを内蔵しています。
このデバイスは、48KBのフラッシュプログラムメモリと1.5KBのデータSRAMを内蔵しています。複数のアプリケーションの特権レベルをサポートし、コードの複製やリバースエンジニアリングを防ぐセキュアMMUによって、知的財産(IP)保護が提供されています。特権レベルによって、各ベンダーは、このデバイス上で実行するライブラリおよびアプリケーションを提供しながら、特権レベルによって許可されたデータとコードのみにアクセスを制限することができます。
低電力バッテリ駆動動作を極限まで高めるために、このデバイスは超低電力ストップモード(0.2µA、typ)を備えています。このモードでは、必要最低限の回路に給電されます。ウェイクアップの対象となるのは、外部割込み、電源異常割込み、およびタイマー割込みです。このマイクロコントローラは、広い1.70V~3.6Vの動作電圧で動作します。
設計者はこの製品の全機能を十分に利用するためには以下の資料を備える必要があります。データシートには、端子説明、機能の概要、および電気的仕様が記載されています。正誤表には公表された仕様とは異なる内容が記載されています。ユーザーガイドは、製品の特長および動作についての詳しい情報を提供しています。
- MAXQ613 ICのデータシート
- MAXQ613の改訂正誤表(入手性についてはここをクリック)
- MAXQ610のユーザーガイド (英語版)
アプリケーション
- バッテリ駆動
- 民生用エレクトロニクス
- 家庭電化製品
- ポータブル機器
- 遠隔制御
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXQ613J-0000+ | 44-LFCSP-7X7X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAXQ2010 | LCDインタフェース付き、16ビットミックスドシグナルマイクロコントローラ | |
MAXQ61H | 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ | |
MAXQ61C | 赤外線モジュール内蔵16ビットマイクロコントローラ | |
MAXQ612 | 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ |
マイクロコントローラ 2 | ||
MAXQ610 | 製造中 | 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ |
MAXQ622 | 製造中 | 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ |
超低消費電力マイクロコントローラ 1 | ||
MAXQ2000 | 製造中 | 低電力LCDマイクロコントローラ |
最新のディスカッション
MAXQ613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める