MAXM17900

新規設計に推奨

4V~24V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール

スペースを節約し発熱を低減、100mA同期整流バック、高効率、マキシムのuSLICパッケージのパワーモジュール

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 使用が容易
    • 広い入力電圧:4V~24V
    • 可変出力:0.9V~5.5V
    • フィードバック電圧精度:±1.75%
    • 出力電流性能:100mA (max)
    • 内部補償
    • 全セラミックコンデンサ
  • 高効率
    • 固定周波数PWM
    • 軽負荷効率を上げるパルス周波数変調(PFM)モード
    • シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 堅牢
    • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格 — JESD22-B103、B104、B111
  • 堅牢な動作
    • ヒカップ過電流保護
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃ /ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAXM17900
4V~24V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール
MAXM17900:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAXM17900EVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAXM17900の評価キット

機能と利点

  • 広い入力電圧:10V~24V
  • フィードバック電圧精度:±1.75%
  • 出力:5V、100mA
  • 内部補償
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
  • 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
  • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
  • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111

製品詳細

MAXM17900の評価キット(EVキット)は、超小型、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17900の実証回路です。このEVキットは10V~24Vの入力電圧で動作し、5Vの出力電圧で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットは600kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型10ピンuSLICパッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)のMAXM17900モジュールが実装されており、-40℃~+125℃の工業用/自動車用全温度範囲での動作が保証されています。ICの完全な仕様、特長、および利点については、MAXM17900のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 4mA~20mA電流ループ給電センサー
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • モーターエンコーダ

MAXM17900EVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAXM17900の評価キット

最新のディスカッション

MAXM17900に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品