MAXM17720

新規設計に推奨

集積型4V~60V、100mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

高集積産業用PMIC、小型ソリューションサイズを実現、インダクタ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 使用が容易
    • 広入力ステップダウンコンバータ:4V~60V
    • 可変および固定出力電圧モジュール
    • インダクタおよび補償部品内蔵
    • ステップダウンコンバータの出力電流:最大150mA
    • リニアレギュレータの出力精度:±1.3%、ステップダウンコンバータのFB精度:±2%
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
    • 異なる出力電圧オプションを備えた50mA高PSRRリニア電圧レギュレータ内蔵
  • 高効率
    • 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
    • PFMによって軽負荷効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:2.5µA
    • 無負荷時消費電流:70µA
  • 柔軟な設計
    • 内部ソフトスタートおよびプリバイアス起動
    • ステップダウンコンバータの外部同期を備えた可変スイッチング周波数:350kHz~2.2MHz
    • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 堅牢な動作
    • ヒカップ過電流保護
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
  • 堅牢
    • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17720
集積型4V~60V、100mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵
MAXM17712、MAXM17720、MAXM17724:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAXM17724EVKIT

アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • 高効率:82% (MAXM17712、VIN = 24V、VOUTB = 3.3V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17720、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17724、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • ステップダウンコンバータの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれの出力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724の評価キット(EVキット)は、MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ5.5V~60Vの広い入力範囲にわたって動作し、150mAステップダウンコンバータおよび50mAリニアレギュレータを内蔵しています。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17712は、3.3V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、1.8V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、5.5V~60Vの入力範囲にわたって、375kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17720は、5V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、3.3V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17724は、5Vに設定された可変出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、2.5V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給するように設定されています。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWMまたはPFM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLO設定への対応を特長としています。MAXM17710~MAXM17726モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

MAXM17712EVKIT

アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • 高効率:82% (MAXM17712、VIN = 24V、VOUTB = 3.3V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17720、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17724、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • ステップダウンコンバータの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれの出力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724の評価キット(EVキット)は、MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ5.5V~60Vの広い入力範囲にわたって動作し、150mAステップダウンコンバータおよび50mAリニアレギュレータを内蔵しています。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17712は、3.3V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、1.8V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、5.5V~60Vの入力範囲にわたって、375kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17720は、5V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、3.3V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17724は、5Vに設定された可変出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、2.5V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給するように設定されています。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWMまたはPFM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLO設定への対応を特長としています。MAXM17710~MAXM17726モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

MAXM17720EVKIT

アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • 高効率:82% (MAXM17712、VIN = 24V、VOUTB = 3.3V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17720、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17724、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • ステップダウンコンバータの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれの出力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724の評価キット(EVキット)は、MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ5.5V~60Vの広い入力範囲にわたって動作し、150mAステップダウンコンバータおよび50mAリニアレギュレータを内蔵しています。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17712は、3.3V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、1.8V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、5.5V~60Vの入力範囲にわたって、375kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17720は、5V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、3.3V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17724は、5Vに設定された可変出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、2.5V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給するように設定されています。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWMまたはPFM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLO設定への対応を特長としています。MAXM17710~MAXM17726モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

MAXM17724EVKIT
アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット
MAXM17712EVKIT
アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット
MAXM17720EVKIT
アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット

最新のディスカッション

MAXM17720に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品