MAXM17635

新規設計に推奨

4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広い温度範囲、および小型サイズのバランスを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 使用が容易
    • 広い入力範囲:4.5V~36V
    • 可変出力:0.9V~12V (MAXM17635)
    • 固定出力バージョン:3.3Vおよび5V (MAXM17633およびMAXM17634)
    • 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
    • フィードバック精度:±1.2%
    • 出力電流:最大2A
    • 内部補償
    • 全セラミックコンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWM、PFM、またはDCM動作モード
    • シャットダウン電流:わずか2.8µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 堅牢な動作
    • ヒカップ過電流保護
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
  • 堅牢
    • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17635
4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAXM17634EVKIT

アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
  • 高効率:85.7% (MAXM17633、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5A)
  • 高効率:90.6% (MAXM17634、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1.4A)
  • 高効率:92.5% (MAXM17635、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1.8A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • ソフトスタートの設定値:1ms
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635の評価キット(EVキット)は、MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大2Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、これらのEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17633モジュールは、固定3.3V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、800kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17634モジュールは、固定5V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17635可変モジュールは、12V出力用に設定され最大2Aを供給します。このモジュールは、18V~36Vの入力範囲にわたって、1.8MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

これらのEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期、および選択可能な動作モード(PWM/PFM/DCM)を備えています。MAXM17633/ MAXM17634/MAXM17635モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAXM17633EVKIT

アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
  • 高効率:85.7% (MAXM17633、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5A)
  • 高効率:90.6% (MAXM17634、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1.4A)
  • 高効率:92.5% (MAXM17635、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1.8A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • ソフトスタートの設定値:1ms
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635の評価キット(EVキット)は、MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大2Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、これらのEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17633モジュールは、固定3.3V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、800kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17634モジュールは、固定5V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17635可変モジュールは、12V出力用に設定され最大2Aを供給します。このモジュールは、18V~36Vの入力範囲にわたって、1.8MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

これらのEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期、および選択可能な動作モード(PWM/PFM/DCM)を備えています。MAXM17633/ MAXM17634/MAXM17635モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAXM17635EVKIT

アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
  • 高効率:85.7% (MAXM17633、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5A)
  • 高効率:90.6% (MAXM17634、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1.4A)
  • 高効率:92.5% (MAXM17635、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1.8A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • ソフトスタートの設定値:1ms
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635の評価キット(EVキット)は、MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大2Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、これらのEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17633モジュールは、固定3.3V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、800kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17634モジュールは、固定5V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17635可変モジュールは、12V出力用に設定され最大2Aを供給します。このモジュールは、18V~36Vの入力範囲にわたって、1.8MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

これらのEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期、および選択可能な動作モード(PWM/PFM/DCM)を備えています。MAXM17633/ MAXM17634/MAXM17635モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAXM17634EVKIT
アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット
MAXM17633EVKIT
アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット
MAXM17635EVKIT
アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット

最新のディスカッション

MAXM17635に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品