MAXM17631
新規設計に推奨4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広い温度範囲、および小型サイズのバランスを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
製品の詳細
- 使用が容易
- 広い入力範囲:4.5V~36V
- 可変出力:0.9V~12V (MAXM17632)
- 固定出力:3.3Vおよび5V (MAXM17630およびMAXM17631)
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
- フィードバック精度:±1.2%
- 出力電流:最大1A
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサ
- 高効率
- 選択可能なPWM、PFM、またはDCM動作モード
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上
- シャットダウン電流:わずか2.8µA (typ)
- 柔軟な設計
- プリバイアス出力電圧への調整可能かつ単調な起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 堅牢な動作
- ヒカップモード過負荷保護
- 過熱保護
- 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
- 堅牢
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632は高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのファミリで、コントローラ、MOSFET、補償部品およびインダクタを内蔵し、広い入力電圧範囲で動作します。これらのモジュールは4.5V~36Vで動作し、最大1Aの出力電流を供給します。MAXM17630とMAXM17631は、それぞれ固定3.3Vおよび5V出力のモジュールです。MAXM17632は可変出力(0.9V~12V) のモジュールです。これらのモジュールは設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグアンドプレイ電源ソリューションを提供して、市場投入までの時間を短縮します。全出力電圧範囲での内部補償によって、外付け部品が不要です。
これらのモジュールはピーク電流モード制御アーキテクチャを特長としています。これらのモジュールは、パルス幅変調(PWM)、またはパルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)での動作が可能で、軽負荷の条件下で高効率を実現します。
このモジュールファミリのフィードバック電圧安定化精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.2%です。これらのパワーモジュールは、薄型、小型16ピンuSLIC™パッケージ(3mm × 3mm × 1.75mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 産業制御用電源
- 汎用PoL (Point of Load)
- 分散電源レギュレーション
- 基地局電源
- 高電圧シングルボードシステム
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXM17631AME+ | 16-CSP_BGA_EM-3X3X1.55 | ||
MAXM17631AME+T | 16-CSP_BGA_EM-3X3X1.55 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAXM17631に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める