MAXM17630

新規設計に推奨

4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広い温度範囲、および小型サイズのバランスを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 使用が容易
    • 広い入力範囲:4.5V~36V
    • 可変出力:0.9V~12V (MAXM17632)
    • 固定出力:3.3Vおよび5V (MAXM17630およびMAXM17631)
    • 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
    • フィードバック精度:±1.2%
    • 出力電流:最大1A
    • 内部補償
    • 全セラミックコンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWM、PFM、またはDCM動作モード
    • 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上
    • シャットダウン電流:わずか2.8µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • プリバイアス出力電圧への調整可能かつ単調な起動
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 堅牢な動作
    • ヒカップモード過負荷保護
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
  • 堅牢
    • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17630
4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM17630、MAXM17631、MAXM17632:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAXM17630EVKIT

アプリケーションのMAXM17630、MAXM17631、MAXM17632モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
    • 高効率:86.47% (MAXM17630、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1A)
    • 高効率:90.46% (MAXM17631、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1A)
    • 高効率:93.12% (MAXM17632、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗内蔵
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632の評価キット(EVキット)は、MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17630モジュールは、固定3.3V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、900kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17631モジュールは、固定5V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1250kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17632可変モジュールは最大1Aを供給し、12V出力用に設定されています。このモジュールは、20V~36Vの入力範囲にわたって、2150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットの機能は、動作モードの選択(PWM/PFM/DCM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLOの設定に対応しています。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

eval board
MAXM17631EVKIT

アプリケーションのMAXM17630、MAXM17631、MAXM17632モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
    • 高効率:86.47% (MAXM17630、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1A)
    • 高効率:90.46% (MAXM17631、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1A)
    • 高効率:93.12% (MAXM17632、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗内蔵
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632の評価キット(EVキット)は、MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17630モジュールは、固定3.3V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、900kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17631モジュールは、固定5V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1250kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17632可変モジュールは最大1Aを供給し、12V出力用に設定されています。このモジュールは、20V~36Vの入力範囲にわたって、2150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットの機能は、動作モードの選択(PWM/PFM/DCM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLOの設定に対応しています。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

eval board
MAXM17632EVKIT

アプリケーションのMAXM17630、MAXM17631、MAXM17632モジュールの評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
    • 高効率:86.47% (MAXM17630、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1A)
    • 高効率:90.46% (MAXM17631、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1A)
    • 高効率:93.12% (MAXM17632、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗内蔵
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632の評価キット(EVキット)は、MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17630モジュールは、固定3.3V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、900kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17631モジュールは、固定5V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1250kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17632可変モジュールは最大1Aを供給し、12V出力用に設定されています。このモジュールは、20V~36Vの入力範囲にわたって、2150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットの機能は、動作モードの選択(PWM/PFM/DCM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLOの設定に対応しています。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAXM17630EVKIT
アプリケーションのMAXM17630、MAXM17631、MAXM17632モジュールの評価キット
MAXM17630EVKIT、MAXM17631EVKIT、MAXM17632EVKIT:ボード写真
MAXM17631EVKIT
アプリケーションのMAXM17630、MAXM17631、MAXM17632モジュールの評価キット
MAXM17630EVKIT、MAXM17631EVKIT、MAXM17632EVKIT:ボード写真
MAXM17632EVKIT
アプリケーションのMAXM17630、MAXM17631、MAXM17632モジュールの評価キット
MAXM17630EVKIT、MAXM17631EVKIT、MAXM17632EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAXM17630に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品