MAX97220C
製造中差動入力DirectDriveラインドライバ/ヘッドフォンアンプ
フレキシブルなゲインおよび低ノイズ性能の、デュアルユースヘッドフォンアンプおよびラインドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.65
製品の詳細
- 出力:5V電源で32Ωに対して125mW
- 5V電源で1kΩに対して3VRMSの出力駆動
- 3.3V電源で600Ωに対して2VRMSの出力駆動
- 完全差動入力
- クリック/ポップなしで固定または外部で利得調整可能
- 広い動作範囲:2.5V~5.5V
- DirectDrive出力によってDCブロッキングコンデンサが不要
- フラットなTHD+N:オーディオ帯域で90dB以上
- 18ビットSNR性能:112dB
- MAX9722とフットプリント互換
MAX97220_は、差動入力DirectDrive®ラインドライバ/ヘッドフォンアンプです。このデバイスは、5V電源を使用して1kΩに対して3VRMSでラインレベルの負荷を駆動することが可能で、また3.3V電源から600Ωの負荷を2VRMSで駆動することが可能です。ヘッドフォン負荷の場合、5V電源を使用して32Ωに対して125mWで駆動することができます。このICは内部的に固定された6dBの利得または外付け抵抗によって外部的に設定可能な利得を備えています。外部利得設定端子は、セットトップボックスアプリケーション用のフィルタの設定にも使用可能です。このICはオーディオ帯域全体にわたって非常に優れたTHD+Nを示します。
ターンオン時間(tON)の異なる2種類のバージョンのICが提供されます。ヘッドフォンアプリケーション向けのA、C、およびEバージョンはtONが5.5msで、セットトップボックスアプリケーション向けのBおよびDバージョンはtONが130msです。チップに内蔵されたチャージポンプが電源入力を反転して負のレイルを生成します。アンプの出力段は正の入力電源とチャージポンプの出力の間で給電されます。バイポーラ電源によって出力がグランドにバイアスされるため、歪みの原因となる大型の出力カップリングコンデンサが不要です。このICは電源オン/オフ時のクリック/ポップがありません。
このICは3mm × 3mm × 0.8mm、16ピンTQFNで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- Blu-ray™およびDVDプレーヤー
- LCDテレビ
- プロ仕様対応のオーディオデバイス
- セットトップボックス
- シンプルなマルチメディアインタフェース
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX97220CETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX97220CETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX9722 | シャットダウン付き、5V、差動入力、DirectDrive、130mWステレオヘッドフォンアンプ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX97220Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める