MAX97220B

製造中

差動入力DirectDriveラインドライバ/ヘッドフォンアンプ

フレキシブルなゲインおよび低ノイズ性能の、デュアルユースヘッドフォンアンプおよびラインドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.68
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力:5V電源で32Ωに対して125mW
  • 5V電源で1kΩに対して3VRMSの出力駆動
  • 3.3V電源で600Ωに対して2VRMSの出力駆動
  • 完全差動入力
  • クリック/ポップなしで固定または外部で利得調整可能
  • 広い動作範囲:2.5V~5.5V
  • DirectDrive出力によってDCブロッキングコンデンサが不要
  • フラットなTHD+N:オーディオ帯域で90dB以上
  • 18ビットSNR性能:112dB
  • MAX9722とフットプリント互換
MAX97220B
差動入力DirectDriveラインドライバ/ヘッドフォンアンプ
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
Product 1
MAX9722 シャットダウン付き、5V、差動入力、DirectDrive、130mWステレオヘッドフォンアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX97220AEVKIT

MAX97220A、MAX97220B、MAX97220CMAX97220Dの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 3VRMS出力で600Ω負荷を駆動
  • 125mWヘッドフォンアンプ
  • 完全差動入力
  • 外部調整可能な利得
  • 低電力シャットダウン入力
  • MAX97220B、MAX97220C、およびMAX97220Dを評価(IC交換必要)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX97220Aの評価キット(EVキット)は、差動入力DirectDrive®ラインドライバ/ヘッドフォンアンプのMAX97220Aを評価する完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、5V電源時、32Ωを125mWで駆動、または600Ω負荷を3VRMSで駆動することができます。

このEVキットは、外部設定された利得を備えており、2.5V~5.5Vの単一電源で駆動し、シャットダウン入力を備えています。また、このEVキットはMAX97220B、MAX97220C、またはMAX97220Dデバイスも評価します。このEVキットをお求めの際に、MAX97220B、MAX97220C、および/またはMAX97220D ICの無料サンプルもご請求ください。

MAX97220AEVKIT
MAX97220A、MAX97220B、MAX97220CMAX97220Dの評価キット

最新のディスカッション

MAX97220Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品