MAX9390

最終販売

「あらゆる信号」からLVDSへのデュアル2 x 2クロスポイントスイッチ

任意-LVDS、デュアル、2 x 2クロスポイントスイッチが、1.50GHzの最大動作周波数を保証

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 250mVの差動出力スイング付1.5GHz動作
  • ランダムジッタ:2ps(RMS) (max)
  • 150mV差動入力保証のAC規格
  • 信号入力はあらゆる差動信号規格に対応
  • クロックまたは高速データ用のLVDS出力
  • ハイレベル入力フェイルセーフ検出(MAX9390)
  • ローレベル入力フェイルセーフ検出(MAX9391)
  • 電源電圧範囲:3.0V~3.6V
  • LVCMOS/LVTTLロジック入力により信号ルーティングを制御
MAX9390
「あらゆる信号」からLVDSへのデュアル2 x 2クロスポイントスイッチ
MAX9390、MAX9391:標準動作回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX9390EVKIT

MAX9390およびMAX9391の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~3.6V
  • 1.5GHzの動作
  • 100Ωの制御された差動信号トレース
  • 各種媒体による試験に対応
    • 差動プローブ
    • ツイストペア回線
    • SMAコネクタ付き同軸ケーブル
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9390の評価キット(EVキット)は、1.5GHz、デュアル2 x 2クロスポイントスイッチのMAX9390の評価を簡素化する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットは、低電圧差動信号(LVDS)または高速トランジスタロジック(HSTL)入力信号を受け付け、各チャネルのこれらの信号をLVDS出力に変換します。

MAX9390のEVキットは、4層PCBに100Ω差動インピーダンス制御で設計されています。この基板は、LVDS入力/出力のダイレクト差動プローブ用に設計されています。このEVキットは、3.3Vの単一電源で動作します。また、MAX9390のEVキットは、LVPECLおよびCML入力信号を受け付けるMAX9391の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 電話局バックプレーンクロック分配
  • DSLAM
  • フォルトトレラントシステム
  • 高速テレコム/データ通信機器
  • 保護スイッチング

MAX9390EVKIT
MAX9390およびMAX9391の評価キット

最新のディスカッション

max9390に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品