MAX9310A
製造中1:5クロックドライバ、選択可能LVPECL入力/シングルエンド入力およびLVDS出力付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.98
製品の詳細
MAX9310Aは選択可能なLVPECL入力およびLVDS出力の、高速、低スキュー、1:5差動ドライバで、クロック分配アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、48mAの消費電流で340psの超低伝搬遅延を備えています。
MAX9310Aは、3.3Vシステム用に3V~3.6Vの電源で動作します。2:1入力マルチプレクサは2つの差動入力のうちいずれかを選択します。この入力の選択は、CLKSELピンで制御されます。
このデバイスは、同期イネーブル機能を搭載しています。MAX9310AのLVPECL入力は、差動信号またはシングルエンド信号で駆動することができます。シングルエンド入力で使用するときはVBBリファレンス電圧出力が供給されます。また、このデバイスは差動HSTL信号も受け入れることができます。
MAX9310Aは省スペース20ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- データおよびクロックドライバおよびバッファ
- DSLAM
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9310AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX9310AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX9310AEUP+ | 製造中 | |
MAX9310AEUP+T | 製造中 | |
12 8, 2016 - 1613_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX9310AEUP+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX9317 | デュアル1:5差動クロックドライバ、LVPECL入力およびLVDS出力付 | |
MAX9317A | デュアル1:5差動クロックドライバ、LVPECL入力およびLVDS出力付 | |
MAX9317B | デュアル1:5差動クロックドライバ、LVPECL入力およびLVDS出力付 | |
MAX9317C | デュアル1:5差動クロックドライバ、LVPECL入力およびLVDS出力付 |
レベル変換器 1 | ||
MAX9315 | 製造中 | 1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max9310aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める