MAX9244

プログラム可能なスペクトラム拡散およびDCバランス付き、21ビットデシリアライザ

デジタルビデオアプリケーションにおけるEMIを低減する、スペクトラム拡散付き、全機能内蔵デシリアライザ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スペクトラム拡散出力は±4%、±2%、またはOFFを設定可能で、EMIを低減
  • DCバランスまたは非DCバランスモードを設定可能
  • DCバランスによってAC結合を実現し、入力コモンモード電圧範囲を拡大
  • スペクトラム拡散はDCバランスまたは非DCバランスモードで動作
  • 高出力ドライブ(MAX9254)
  • オーバサンプリングによりπ/4ゆがみ補正(MAX9242/MAX9244/MAX9254)
  • 16MHz~34MHz (DCバランス)および20MHz~40MHz (非DCバランス)動作(MAX9242/MAX9244/MAX9254)
  • 6MHz~18MHz (DCバランス)および8MHz~20MHz (非DCバランス)動作(MAX9246)
  • 立上りエッジ(MAX9242)または立下りエッジ(MAX9244/MAX9246/MAX9254)出力ストローブ
  • アクティブローPWRDWNをローにすると、ハイインピーダンス出力になるため、出力をバスにすることが可能
  • 独立した出力電源によって、+1.8V、+2.5V、+3.3V、および+5Vロジックとのインタフェースが可能
  • LVDS入力は、±30kVのエアギャップ放電と±6kVの接触放電でISO 10605 ESD保護に適合
  • LVDS入力は、±15kVのエアギャップ放電と±8kVの接触放電でIEC 61000-4-2レベル4 ESD保護に適合
  • LVDS入力はANSI TIA/EIA-644規格に準拠
  • メイン電源:+3.3V
MAX9244
プログラム可能なスペクトラム拡散およびDCバランス付き、21ビットデシリアライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
MAX9234 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9236 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9238 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9214 プログラマブルDCバランス、21ビットデシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9244EVKIT

MAX9209およびMAX9244の評価キット

機能と利点

  • 21ビットパラレルLVCMOS/LVTTLインタフェース
  • カスタムケーブル付き8芯コネクタ
  • MAX9209/MAX9244シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)を個別に評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9209/MAX9244の評価キット(EVキット)は、21ビットプログラマブルDCバランスシリアライザのMAX9209、およびプログラマブルスペクトル拡散およびDCバランスを備えた21ビットデシリアライザのMAX9244を評価するための実証済みの設計を提供します。MAX9209は、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレル入力データを3つのLVDS出力にシリアライズします。MAX9244は、MAX9209からの3つのLVDS入力データをデシリアライズし、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレルデータに変換します。

MAX9209/MAX9244のEVキットの回路は、1つのPCBに実装され、MAX9209EUM+およびMAX9244EUM+が搭載された状態で提供されます。

アプリケーション

  • 車載DVDエンタテイメントシステム
  • 車載用ナビゲーションシステム
  • デジタルコピー機
  • レーザプリンタ

MAX9209EVKIT

MAX9209およびMAX9244の評価キット

機能と利点

  • 21ビットパラレルLVCMOS/LVTTLインタフェース
  • カスタムケーブル付き8芯コネクタ
  • MAX9209/MAX9244シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)を個別に評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9209/MAX9244の評価キット(EVキット)は、21ビットプログラマブルDCバランスシリアライザのMAX9209、およびプログラマブルスペクトル拡散およびDCバランスを備えた21ビットデシリアライザのMAX9244を評価するための実証済みの設計を提供します。MAX9209は、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレル入力データを3つのLVDS出力にシリアライズします。MAX9244は、MAX9209からの3つのLVDS入力データをデシリアライズし、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレルデータに変換します。

MAX9209/MAX9244のEVキットの回路は、1つのPCBに実装され、MAX9209EUM+およびMAX9244EUM+が搭載された状態で提供されます。

アプリケーション

  • 車載DVDエンタテイメントシステム
  • 車載用ナビゲーションシステム
  • デジタルコピー機
  • レーザプリンタ

MAX9244EVKIT
MAX9209およびMAX9244の評価キット
MAX9209EVKIT
MAX9209およびMAX9244の評価キット

最新のディスカッション

MAX9244に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品