MAX9123
製造中クワッド、LVDSラインドライバ、フロースルーピン配置
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.85
製品の詳細
- フロースルーピン配置
- PCBレイアウトを簡略化
- クロストークを低減
- DS90LV047Aとピンコンパチブル
- 保証データレート:800Mbps
- 最大パルススキュー:250ps
- TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
- 単一電源:+3.3V
- パッケージ:16ピンTSSOPおよびSO
MAX9123は、高データ速度、低電力および低ノイズを必要とするアプリケーションに最適なクワッド低電圧差動信号(LVDS)差動ラインドライバです。MAX9123は、インピーダンスが約100Ωに調整された媒体を通じて最大800Mbps (400MHz)の速度でデータを伝送することが保証されています。伝送媒体としては回路基板トレース、バックプレーンまたはケーブルが可能です。
MAX9123は、4つのLVTTL/LVCMOS入力レベルを受付け、それらをLVDS出力信号に変換します。さらに、2つのイネーブル入力(ENおよびアクティブローEN)を通じて4つの出力全てをハイインピーダンス状態に設定することができます。これにより、ハイインピーダンス中にデバイスを超低電力状態(16mW typ)に設定することができます。イネーブルは4つのトランスミッタ全てに共通です。出力はANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠しています。フロースルーピン配置によりPCBレイアウトがシンプルになり、LVTTL/LVCMOS入力とLVDS出力を分離することによりクロストークが低減されています。
MAX9123は+3.3Vの単一電源で動作し、仕様温度範囲は-40℃~+85℃です。パッケージは16ピンTSSOPおよびSOです。終端処理が内蔵され、フロースルーピン配置を備えたクワッドLVDSラインレシーバについては、MAX9121/MAX9122*データシートを参照して下さい。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 携帯電話基地局
- クロック/データ分配
- デジタルコピー機
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- インターコネクト
- レーザプリンタ
- ネットワーキング
- ルータ/スイッチ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9123EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX9123EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max9123に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める